TMUX8612

アクティブ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 24, 36, 40, 44, 50, 72, 100 Power supply voltage - dual (V) +/- 25, +/-10, +/-12, +/-15, +/-18, +/-20, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 14 CON (typ) (pF) 15 ON-state leakage current (max) (µA) 0.008 Supply current (typ) (µA) 65 Bandwidth (MHz) 480 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Rating Catalog Negative rail supply voltage (max) (V) -50
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 24, 36, 40, 44, 50, 72, 100 Power supply voltage - dual (V) +/- 25, +/-10, +/-12, +/-15, +/-18, +/-20, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 14 CON (typ) (pF) 15 ON-state leakage current (max) (µA) 0.008 Supply current (typ) (µA) 65 Bandwidth (MHz) 480 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Rating Catalog Negative rail supply voltage (max) (V) -50
WQFN (RUM) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 広い電源電圧範囲:
    • デュアル電源:±10V~±50V
    • シングル電源:10V ~ 100V
    • 非対称のデュアル電源動作:+10V/–90V を含む
  • 電源電圧範囲全体にわたって安定したパラメータ特性
  • ラッチアップ耐性
  • 大きい連続電流:150mA
  • 低い入力リーク:50°C で 110pA
  • 少ない電荷注入:–13pC
  • 低いオフ絶縁とクロストーク:< -100dB
  • 低いオン抵抗平坦性:0.4Ω
  • 低オン抵抗:14Ω
  • 低いオフ容量:7pF
  • 追加のロジック レール (VL) が不要
  • 1.8V ロジック対応
  • フェイルセーフ ロジック:電源から独立して最大 48V
  • ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
  • 双方向の信号パス
  • 広い動作温度範囲 TA:–40°C~125°C
  • 業界標準の小型 WQFN パッケージ
  • 広い電源電圧範囲:
    • デュアル電源:±10V~±50V
    • シングル電源:10V ~ 100V
    • 非対称のデュアル電源動作:+10V/–90V を含む
  • 電源電圧範囲全体にわたって安定したパラメータ特性
  • ラッチアップ耐性
  • 大きい連続電流:150mA
  • 低い入力リーク:50°C で 110pA
  • 少ない電荷注入:–13pC
  • 低いオフ絶縁とクロストーク:< -100dB
  • 低いオン抵抗平坦性:0.4Ω
  • 低オン抵抗:14Ω
  • 低いオフ容量:7pF
  • 追加のロジック レール (VL) が不要
  • 1.8V ロジック対応
  • フェイルセーフ ロジック:電源から独立して最大 48V
  • ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
  • 双方向の信号パス
  • 広い動作温度範囲 TA:–40°C~125°C
  • 業界標準の小型 WQFN パッケージ

TMUX861x は、ラッチアップ耐性を持つ最新の高電圧対応アナログ スイッチです。各デバイスは、独立して制御できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えています。このデバイスは、デュアル電源、単一電源、または最大 100V の非対称電源で適切に動作します。TMUX861x デバイスは、電源電圧範囲全体にわたって安定したアナログ パラメータ性能を提供します。TMUX861x ファミリは、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしています。

すべてのロジック入力は 1.8V、3.3V、5V のロジック レベルに対応しており、最高 48V の電圧に接続可能であるため、制御信号電圧について柔軟なシステムを実現します。フェイルセーフ ロジック回路によって、電源ピンよりも前にロジック ピンに電圧が印加されるため、潜在的な損傷からデバイスを保護できます。

このデバイス ファミリは、ラッチアップ フリーであるため、デバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの故障の原因となる場合があります。ラッチアップ フリーという特長により、このマルチプレクサ ファミリは過酷な環境でも使用できます。

TMUX861x は、ラッチアップ耐性を持つ最新の高電圧対応アナログ スイッチです。各デバイスは、独立して制御できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えています。このデバイスは、デュアル電源、単一電源、または最大 100V の非対称電源で適切に動作します。TMUX861x デバイスは、電源電圧範囲全体にわたって安定したアナログ パラメータ性能を提供します。TMUX861x ファミリは、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしています。

すべてのロジック入力は 1.8V、3.3V、5V のロジック レベルに対応しており、最高 48V の電圧に接続可能であるため、制御信号電圧について柔軟なシステムを実現します。フェイルセーフ ロジック回路によって、電源ピンよりも前にロジック ピンに電圧が印加されるため、潜在的な損傷からデバイスを保護できます。

このデバイス ファミリは、ラッチアップ フリーであるため、デバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの故障の原因となる場合があります。ラッチアップ フリーという特長により、このマルチプレクサ ファミリは過酷な環境でも使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX861x 100V、平坦な Ron、1:1 (SPST)、ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、4 チャネル スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/07/15
アプリケーション・ノート フォトリレーをアナログ スイッチに置き換える際の電圧に関する主な 考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUXRUM-RRPEVM — 16 ピン RUM と RRP QFN (クワッド フラットパック リードなし) パッケージ向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUXRUM-RRPEVM を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピンの RUM または RRP パッケージ (QFN) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TMUX8612 IBIS Model

SCDM333.ZIP (39 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian