JAJSP30A August 2022 – November 2022 TMUXHS221
PRODUCTION DATA
TMUXHS221 は、USB 2.0 および eUSB2 LS、FS、HS 信号伝達用に最適化された高速双方向 2:1/1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサです。TMUXHS221 は、最大 3Gbps のデータ・レートに対応する多くの高速インターフェイスに適したアナログ・パッシブ・スイッチです。TMUXHS221 は、-0.3~3.6V の電圧範囲の差動またはシングルエンド CMOS 信号処理をサポートしています。
TMUXHS221 の優れた高速性能と、非常に低いチャネル・オン抵抗、高帯域幅、低反射、低付加ジッタは、USB 2.0 または eUSB2 HS 信号アイ・ダイアグラムのアイ開口の劣化を最小限に抑えます。本デバイスは、USB 2.0 HS 電気的コンプライアンスの合格を容易にする優れた高周波応答が得られるように最適化されています。また、内部ペア・スキュー性能を最大限に高めるため、本デバイスのデータ経路は整合されています。
TMUXHS221 は、産業用および高信頼性用途などの各種の堅牢なアプリケーションに適した拡張温度範囲で動作します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUXHS221 | NKG (UQFN、10) | 1.40mm × 1.80mm |