JAJSFN1 June   2018 TPD6S300A

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     CCおよびSBUの過電圧保護
    2.     CCおよびDP/DMの過電圧保護
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 概要(続き)
  6. 6 Device Comparison Table
  7. 7 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  8. 8 Specifications
    1. 8.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2 ESD Ratings—JEDEC Specification
    3. 8.3 ESD Ratings—IEC Specification
    4. 8.4 Recommended Operating Conditions
    5. 8.5 Thermal Information
    6. 8.6 Electrical Characteristics
    7. 8.7 Timing Requirements
    8. 8.8 Typical Characteristics
  9. 9 Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1 4-Channels of Short-to-VBUS Overvoltage Protection (CC1, CC2, SBU1, SBU2 Pins or CC1, CC2, DP, DM Pins): 24-VDC Tolerant
      2. 9.3.2 6-Channels of IEC 61000-4-2 ESD Protection (CC1, CC2, SBU1, SBU2, DP, DM Pins)
      3. 9.3.3 CC1, CC2 Overvoltage Protection FETs 600 mA Capable for Passing VCONN Power
      4. 9.3.4 CC Dead Battery Resistors Integrated for Handling the Dead Battery Use Case in Mobile Devices
      5. 9.3.5 Advantages over TPD6S300
        1. 9.3.5.1 Improved Dead Battery Performance
        2. 9.3.5.2 USB Type-C Port Stays Connected during an IEC 61000-4-2 ESD Strike
      6. 9.3.6 3-mm × 3-mm WQFN Package
    4. 9.4 Device Functional Modes
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.2.1 VBIAS Capacitor Selection
        2. 10.2.2.2 Dead Battery Operation
        3. 10.2.2.3 CC Line Capacitance
        4. 10.2.2.4 Additional ESD Protection on CC and SBU Lines
        5. 10.2.2.5 FLT Pin Operation
        6. 10.2.2.6 How to Connect Unused Pins
      3. 10.2.3 Application Curves
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 コミュニティ・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 13.6 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TPD6S300Aは、シングル・チップのUSB Type-Cポート保護デバイスで、20VのVBUSへの短絡過電圧およびIEC ESD保護を行います。

USB Type-Cコネクタのリリース以降、USB Type-C用でありながら、USB Type-Cの仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の1つは、USB Type-C電力供給アダプタで、VBUSライン上にしか20Vを印加しないものです。USB Type-Cに関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、20V VBUSがCCおよびSBUピンと短絡するおそれがあります。また、Type-Cコネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により20V VBUSピンがCCおよびSBUピンと短絡する危険も高まっています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPD6S300A WQFN (20) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

CCおよびSBUの過電圧保護

TPD6S300A TPD6S300A_Front_Page.gif

CCおよびDP/DMの過電圧保護

TPD6S300A TPD6S300A_Front_Page_2_DP_DM.gif