JAJSFN1 June   2018 TPD6S300A

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     CCおよびSBUの過電圧保護
    2.     CCおよびDP/DMの過電圧保護
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 概要(続き)
  6. 6 Device Comparison Table
  7. 7 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  8. 8 Specifications
    1. 8.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2 ESD Ratings—JEDEC Specification
    3. 8.3 ESD Ratings—IEC Specification
    4. 8.4 Recommended Operating Conditions
    5. 8.5 Thermal Information
    6. 8.6 Electrical Characteristics
    7. 8.7 Timing Requirements
    8. 8.8 Typical Characteristics
  9. 9 Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1 4-Channels of Short-to-VBUS Overvoltage Protection (CC1, CC2, SBU1, SBU2 Pins or CC1, CC2, DP, DM Pins): 24-VDC Tolerant
      2. 9.3.2 6-Channels of IEC 61000-4-2 ESD Protection (CC1, CC2, SBU1, SBU2, DP, DM Pins)
      3. 9.3.3 CC1, CC2 Overvoltage Protection FETs 600 mA Capable for Passing VCONN Power
      4. 9.3.4 CC Dead Battery Resistors Integrated for Handling the Dead Battery Use Case in Mobile Devices
      5. 9.3.5 Advantages over TPD6S300
        1. 9.3.5.1 Improved Dead Battery Performance
        2. 9.3.5.2 USB Type-C Port Stays Connected during an IEC 61000-4-2 ESD Strike
      6. 9.3.6 3-mm × 3-mm WQFN Package
    4. 9.4 Device Functional Modes
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.2.1 VBIAS Capacitor Selection
        2. 10.2.2.2 Dead Battery Operation
        3. 10.2.2.3 CC Line Capacitance
        4. 10.2.2.4 Additional ESD Protection on CC and SBU Lines
        5. 10.2.2.5 FLT Pin Operation
        6. 10.2.2.6 How to Connect Unused Pins
      3. 10.2.3 Application Curves
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 コミュニティ・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 13.6 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要(続き)

これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CCおよびSBUピンは5V以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、20V許容にする必要があります。TPD6S300AはCCおよびSBUピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響することなくCCおよびSBUピンを20V許容にできます。このデバイスは、SBUおよびCCラインと直列に高電圧FETを配置します。OVPスレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。

最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについてIEC 61000-4-2システム・レベルのESD保護が必要です。TPD6S300Aには、CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DMピンのIEC 61000-4-2 ESD保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧TVSダイオードを配置する必要がありません。