JAJSM87A november   2022  – june 2023 TPS35-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング図
    9. 7.9 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電圧監視
      2. 8.3.2 タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマ
        1. 8.3.2.1 tWD タイマ
        2. 8.3.2.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 8.3.2.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 8.3.2.4 SET ピンの動作
      3. 8.3.3 手動リセット
      4. 8.3.4 RESET および WDO 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 CRST 遅延
        1. 9.1.1.1 出荷時にプログラムされたウォッチドッグ・タイミング
        2. 9.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 9.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 9.1.2.1 出荷時にプログラムされたウォッチドッグ・タイミング
        2. 9.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源電圧とウォッチドッグ・タイマの監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 電圧スレッショルドの設定
          2. 9.2.1.2.2 ウォッチドッグ・タイムアウト期間への合致
          3. 9.2.1.2.3 リセット遅延の設定
          4. 9.2.1.2.4 スタートアップ遅延と出力トポロジの設定
          5. 9.2.1.2.5 RESET プルアップ抵抗の計算
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

RESET および WDO 出力

TPS35-Q1 デバイスは、RESET ピンのみ、または RESET ピンと独立した WDO 出力ピンを備えています。出力の構成は、選択したピン配置バリアントによります。RESET 出力のみを持つピン配置の場合、VDD 電圧が監視対象のスレッショルドを下回るか、MR ピンの電圧がスレッショルドを下回るか、ウォッチドッグ・タイマのエラーが検出されると、RESET 出力がアサートされます。独立した RESET と WDO 出力ピンを持つピン配置の場合、VDD 電圧が監視対象のスレッショルドを下回るか、MR ピンの電圧がスレッショルドを下回ると、RESET 出力がアサートされます。WDO 出力は、ウォッチドッグ・タイマのエラーが検出されたときのみアサートされます。RESET エラーは、WDO エラーよりも優先度が高くなっています。WDO がアサートされているときに RESET がアサートされると、RESET ピンがデアサートされてスタートアップ遅延フレームが終了するまで、WDO ピンがデアサートされ、ウォッチドッグがディセーブルになります。

上記の関連イベントが検出されると、出力が tD の間アサートされます。tD の時間は、CRST ピンと GND の間にコンデンサを接続することでプログラムできます。または、注文可能な部品番号で選択された期間 tD がアサートされます。利用可能なオプションについては、セクション 5 セクションを参照してください。

式 2 に、コンデンサ値と tD の期間との関係を示します。容量が推奨動作範囲を満たしていることを確認してください。容量が推奨範囲外の場合、デバイスの誤動作につながる可能性があります。

式 2. tD (秒) = 4.95 x 106 x CCRST (F)

TPS35-Q1 には、ラッチ付き出力のオプションも備えています。ラッチ付き出力を備えた注文可能な部品番号では、デバイスの電源を切って再投入するか、エラー状態を解消するまで、出力がアサート状態に保持されます。電圧スーパーバイザの低電圧検出により出力がラッチされた場合、VDD 電圧が VIT- + VHYS レベルを上回ると、出力ラッチが解除されます。MR ピンの電圧が低くなったために出力がラッチされた場合、MR ピンの電圧が 0.7 x VDD レベルを上回ると、出力ラッチが解除されます。ウォッチドッグ・タイマのエラーが原因で出力がラッチされた場合、WDI で負のエッジが検出されたとき、またはデバイスがシャットダウンされて再度電源が投入されたときに、出力ラッチが解除されます。図 8-13 に、ラッチ付き出力構成でのデバイスのタイミング動作を示します。

GUID-20230113-SS0I-VQQH-MRSQ-HLWHKNKKSH2Q-low.svg 図 8-13 出力ラッチのタイミング動作