JAJSM87A november   2022  – june 2023 TPS35-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング図
    9. 7.9 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電圧監視
      2. 8.3.2 タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマ
        1. 8.3.2.1 tWD タイマ
        2. 8.3.2.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 8.3.2.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 8.3.2.4 SET ピンの動作
      3. 8.3.3 手動リセット
      4. 8.3.4 RESET および WDO 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 CRST 遅延
        1. 9.1.1.1 出荷時にプログラムされたウォッチドッグ・タイミング
        2. 9.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 9.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 9.1.2.1 出荷時にプログラムされたウォッチドッグ・タイミング
        2. 9.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源電圧とウォッチドッグ・タイマの監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 電圧スレッショルドの設定
          2. 9.2.1.2.2 ウォッチドッグ・タイムアウト期間への合致
          3. 9.2.1.2.3 リセット遅延の設定
          4. 9.2.1.2.4 スタートアップ遅延と出力トポロジの設定
          5. 9.2.1.2.5 RESET プルアップ抵抗の計算
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

タイミング要件

1.04V ≤ VDD ≤ 6V、MR = オープン、RESET の VDD へのプルアップ抵抗 (Rpull-up) = 100kΩ、WDO の VDD へのプルアップ抵抗 (Rpull-up) = 100kΩ、出力 RESET / WDO の負荷 (CLOAD) = 10pF、自由気流での動作温度範囲内 –40℃~125℃ (特に記述のない限り)VDD ランプ・レート ≤ 1V/µs。代表値は TA = 25℃ 時に測定
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
tGI_VIT– グリッチ耐性 VIT–
5% VIT– オーバードライブ(1)
15 µs
tMR_PW リセットをアサートするための MR ピンのパルス期間 100 ns
tP-WD 次のフレームを開始するための WDI パルス期間 (2) VDD > VIT– 500 ns
tHD-WDEN WD 動作をイネーブルまたはディセーブルにするための WD-EN のホールド時間 (2) VDD > VIT– 200 µs
tHD-SETx WD タイマ設定を変更するための SETx のホールド時間 (2) VDD > VIT– 150 µs
tWD ウォッチドッグのタイムアウト期間 注文可能なオプション:TPS35xxxxB 0.8 1 1.2 ms
注文可能なオプション:TPS35xxxxC 4 5 6
注文可能なオプション:TPS35xxxxD 9 10 11
注文可能なオプション:TPS35xxxxE 18 20 22
注文可能なオプション:TPS35xxxxF 45 50 55
注文可能なオプション:TPS35xxxxG 90 100 110
注文可能なオプション:TPS35xxxxH 180 200 220
注文可能なオプション:TPS35xxxxI 0.9 1 1.1 s
注文可能なオプション:TPS35xxxxJ 1.26 1.4 1.54
注文可能なオプション:TPS35xxxxK 1.44 1.6 1.76
注文可能なオプション:TPS35xxxxL 9 10 11
注文可能なオプション:TPS35xxxxM 45 50 55
注文可能なオプション:TPS35xxxxN 90 100 110
オーバードライブ % = [(VDD/ VIT–) – 1] × 100%
量産では検査していません。