JAJSGL5C December 2018 – August 2019 TPS3840
PRODUCTION DATA.
Table 2 に、デバイスの部品番号の機能コードの意味を示します。
| 説明 | 項目表記 | 値 |
|---|---|---|
| 型番 | TPS3840 | TPS3840 |
| バリアント・コード (出力トポロジ) | DL | オープン・ドレイン、アクティブ LOW |
| PH | プッシュプル、アクティブ HIGH | |
| PL | プッシュプル、アクティブ LOW | |
| 検出電圧オプション | ## (2 文字) | 例:16 は 1.6V のスレッショルドを表します。 |
| パッケージ | DBV | SOT23-5 |
| リール | R | 大型リール |
Table 3 に、TPS3840 の提供中のバリアントを示します。下記以外のオプションの詳細と入手可能性については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。最小注文数量があります。
| 製品名 | 電圧スレッショルド (VIT-) | ヒステリシス (VHYST) | ||
|---|---|---|---|---|
| オープン・ドレイン、アクティブ LOW | プッシュプル、アクティブ LOW | プッシュプル、アクティブ HIGH | 標準値 (V) | 標準値 (V) |
| TPS3840DL16 | TPS3840PL16 | TPS3840PH16 | 1.6 | 0.100 |
| TPS3840DL17 | TPS3840PL17 | TPS3840PH17 | 1.7 | 0.100 |
| TPS3840DL18 | TPS3840PL18 | TPS3840PH18 | 1.8 | 0.100 |
| TPS3840DL19 | TPS3840PL19 | TPS3840PH19 | 1.9 | 0.100 |
| TPS3840DL20 | TPS3840PL20 | TPS3840PH20 | 2.0 | 0.100 |
| TPS3840DL21 | TPS3840PL21 | TPS3840PH21 | 2.1 | 0.100 |
| TPS3840DL22 | TPS3840PL22 | TPS3840PH22 | 2.2 | 0.100 |
| TPS3840DL23 | TPS3840PL23 | TPS3840PH23 | 2.3 | 0.100 |
| TPS3840DL24 | TPS3840PL24 | TPS3840PH24 | 2.4 | 0.100 |
| TPS3840DL25 | TPS3840PL25 | TPS3840PH25 | 2.5 | 0.100 |
| TPS3840DL26 | TPS3840PL26 | TPS3840PH26 | 2.6 | 0.100 |
| TPS3840DL27 | TPS3840PL27 | TPS3840PH27 | 2.7 | 0.100 |
| TPS3840DL28 | TPS3840PL28 | TPS3840PH28 | 2.8 | 0.100 |
| TPS3840DL29 | TPS3840PL29 | TPS3840PH29 | 2.9 | 0.100 |
| TPS3840DL30 | TPS3840PL30 | TPS3840PH30 | 3.0 | 0.100 |
| TPS3840DL31 | TPS3840PL31 | TPS3840PH31 | 3.1 | 0.100 |
| TPS3840DL32 | TPS3840PL32 | TPS3840PH32 | 3.2 | 0.200 |
| TPS3840DL33 | TPS3840PL33 | TPS3840PH33 | 3.3 | 0.200 |
| TPS3840DL34 | TPS3840PL34 | TPS3840PH34 | 3.4 | 0.200 |
| TPS3840DL35 | TPS3840PL35 | TPS3840PH35 | 3.5 | 0.200 |
| TPS3840DL36 | TPS3840PL36 | TPS3840PH36 | 3.6 | 0.200 |
| TPS3840DL37 | TPS3840PL37 | TPS3840PH37 | 3.7 | 0.200 |
| TPS3840DL38 | TPS3840PL38 | TPS3840PH38 | 3.8 | 0.200 |
| TPS3840DL39 | TPS3840PL39 | TPS3840PH39 | 3.9 | 0.200 |
| TPS3840DL40 | TPS3840PL40 | TPS3840PH40 | 4.0 | 0.200 |
| TPS3840DL41 | TPS3840PL41 | TPS3840PH41 | 4.1 | 0.200 |
| TPS3840DL42 | TPS3840PL42 | TPS3840PH42 | 4.2 | 0.200 |
| TPS3840DL43 | TPS3840PL43 | TPS3840PH43 | 4.3 | 0.200 |
| TPS3840DL44 | TPS3840PL44 | TPS3840PH44 | 4.4 | 0.200 |
| TPS3840DL45 | TPS3840PL45 | TPS3840PH45 | 4.5 | 0.200 |
| TPS3840DL46 | TPS3840PL46 | TPS3840PH46 | 4.6 | 0.200 |
| TPS3840DL47 | TPS3840PL47 | TPS3840PH47 | 4.7 | 0.200 |
| TPS3840DL48 | TPS3840PL48 | TPS3840PH48 | 4.8 | 0.200 |
| TPS3840DL49 | TPS3840PL49 | TPS3840PH49 | 4.9 | 0.200 |