JAJSGL5E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力電圧 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD ヒステリシス
        2. 7.3.1.2 VDD 過渡耐性
      2. 7.3.2 ユーザーがプログラム可能なリセット時間遅延
      3. 7.3.3 マニュアル リセット (MR) 入力
      4. 7.3.4 出力ロジック
        1. 7.3.4.1 RESET 出力、アクティブ "Low"
        2. 7.3.4.2 RESET 出力、アクティブ "High"
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR と VDD (min) の間の VDD
      3. 7.4.3 パワーオン リセット未満 (VDD < VPOR)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:パワーアップ シーケンシングによるデュアル レール監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 設計 2:バッテリ電圧と温度の監視
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 設計 3:レベルシフト入力付きの高速スタート低電圧スーパーバイザ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 設計 4:バックアップ バッテリ スイッチオーバー付き電圧モニタ
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 詳細な設計手順
      5. 8.2.5 アプリケーション曲線:TPS3840EVM
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

設計要件

この設計では、バッテリ電圧レールに対する電圧および温度の監視が必要です。その要件は、低電圧監視が必要か高電圧監視が必要かによって異なる場合があります。この設計には、TPS3840 デバイスの柔軟性を示すため、両方の要件を考慮しています。図 8-3 に示す最初のアプリケーション例は、オープン ドレインのアクティブ "Low" 電圧スーパーバイザである TPS3840DL30 を使用して低電圧を監視し、プッシュプル アクティブ "High" ウィンドウ温度スイッチである TMP303 を使用して低温と過熱を監視しています。低電圧アプリケーションの場合、TPS3840DL30 は非アクティブ ロジック "High" 領域で動作しているため、バッテリ電圧が VIT- = 3.0V を下回ったとき、またはバッテリ温度が 0°C ~ 60°C の範囲外になると、過電圧故障が発生します。2 番目のアプリケーション例では、アクティブ "Low" 領域で動作する TPS3840DL30 を使用して過電圧を監視し、TMP303 を使用して低温と過熱を監視します。過電圧要件の場合、バッテリ電圧が 3.1V を上回るか、またはバッテリ温度が 0°C ~ 60°C の範囲を外れると、故障が発生します。

パラメータ設計要件設計結果
バッテリ電圧監視3.3V バッテリの低電圧状態を監視しますTPS3840 は 1% 精度の電圧監視を実現し、0.1V 刻みのデバイス オプションも利用可能です。TPS3840DL30 は、VDD が 3V を下回るとリセットをトリガします。TPS3840PH30 は、VDD が 3V とヒステリシスを加えた値を超えるとリセットをトリガし、過電圧スレッショルドは 3.1V に設定されます。
2.8V バッテリの過電圧状態を監視します
バッテリ温度監視低電圧設計向けに 1°C の分解能で 0°C ~ 60°C の範囲でバッテリ温度を監視しますTMP303A は、1°C の分解能で 0°C ~ 60°C の範囲で温度を監視します。これは、プッシュプルのアクティブ "High" 出力デバイスであることに注意してください。
出力トポロジ低電圧:アクティブ "Low"、オープン ドレインTPS3840 は、アクティブ "Low" オープン ドレイン、アクティブ "Low" プッシュプル、アクティブ "High" プッシュプルの各トポロジで供給されます
過電圧:アクティブ "High"、プッシュプル
最大デバイス消費電流10µATPS3840 は 350nA (標準値)、TMP303 は 3.5µA (標準値) を必要とします
故障状態からの復帰時の遅延故障状態での動作を防止するため、故障状態から復帰するときに少なくとも 6 秒の遅延を設けますCCT = 10µF にすると 6.18s の遅延が設定されます