JAJS311E February 2008 – September 2025 TPS51200
PRODUCTION DATA
この設計例では、LFP アプリケーションを使用した 3.3VIN、DDR3 構成について説明します。
図 7-10 LFP を使用した 3.3VIN、DDR3 構成| リファレンス指定子 | 説明 | 仕様 | 部品番号 | 製造元 |
|---|---|---|---|---|
| R1、R2 | 抵抗 | 10kΩ | ||
| R3 | 100kΩ | |||
| R4(1) | ||||
| C1、C2、C3 | コンデンサ | 10μF、6.3V | GRM21BR70J106KE76L | Murata (村田製作所) |
| C4 | 1000pF | |||
| C5 | 0.1μF | |||
| C6 | 4.7μF、6.3V | GRM21BR60J475KA11L | Murata (村田製作所) | |
| C7、C8 | 10μF、6.3V | GRM21BR70J106KE76L | Murata (村田製作所) | |
| C9(1) |