JAJS311E February 2008 – September 2025 TPS51200
PRODUCTION DATA
このデバイスは、2.375V ~ 3.5V の入力バイアス電圧で動作するように設計されており、LDO 入力は 1.1V ~ 3.5V に対応しています。推奨されるパワーアップ シーケンスについては 図 6-1 および 図 6-2 を参照してください。EN 電圧を常に VVIN 以下に維持します。図 6-1 および 図 6-2 のシーケンスを使用できない場合、VLDOIN は VIN より先に立ち上げることができます。この入力電源は適切な調整が行われる必要があります。VLDOIN には 10µF × 2 のデカップリング容量
を推奨し、VIN には 4.7µF × 1 のデカップリング容量を推奨します。