JAJSSY4 July   2026 TPS544A28

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  D-CAP4 制御
      2. 7.3.2  内部 VCC LDO と VCC ピンへの外部バイアスの使用
        1. 7.3.2.1 シングル バスからデバイスへの電力供給
        2. 7.3.2.2 分割レール構成によるデバイスへの電力供給
      3. 7.3.3  マルチファンクション選択 (MS1) ピン
      4. 7.3.4  マルチファンクション選択 (MS2) ピン
      5. 7.3.5  PMBus® アドレス (ADR) ピン
      6. 7.3.6  出力電圧設定
        1. 7.3.6.1 VBOOT と VOUT_SCALE_LOOP の設定
        2. 7.3.6.2 出力電圧の設定 (内部フィードバック)
        3. 7.3.6.3 出力電圧の設定 (外部フィードバック)
      7. 7.3.7  スイッチング周波数
      8. 7.3.8  動的電圧スルーレート
      9. 7.3.9  イネーブル
      10. 7.3.10 ソフト スタートとソフト ストップ
      11. 7.3.11 パワー グッド
      12. 7.3.12 過電圧および低電圧保護
      13. 7.3.13 リモート センス
      14. 7.3.14 ローサイド MOSFET のゼロ交差センシング
      15. 7.3.15 電流センスと正の過電流保護の各機能
      16. 7.3.16 ローサイド MOSFET 負電流制限
      17. 7.3.17 出力電圧放電
      18. 7.3.18 UVLO 保護
      19. 7.3.19 遠隔測定
      20. 7.3.20 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 自動スキップ (PFM) エコモード軽負荷動作
      2. 7.4.2 強制連続導通モード
  9. 8 プログラミング レジスタ
    1. 8.1 レジスタ マップ
      1. 8.1.1  OPERATION (アドレス = 01h)
      2. 8.1.2  ON_OFF_CONFIG (アドレス = 02h)
      3. 8.1.3  CLEAR_FAULTS (アドレス = 03h)
      4. 8.1.4  WRITE_PROTECT (アドレス = 10h)
      5. 8.1.5  STORE_USER_ALL (アドレス = 15h)
      6. 8.1.6  RESTORE_USER_ALL (アドレス = 16h)
      7. 8.1.7  CAPABILITY (アドレス = 19h)
      8. 8.1.8  VOUT_MODE (アドレス = 20h)
      9. 8.1.9  VOUT_COMMAND (アドレス = 21h)
      10.      57
      11. 8.1.10 VOUT_MARGIN_HIGH (アドレス = 25h)
      12. 8.1.11 VOUT_MARGIN_LOW (アドレス = 26h)
      13. 8.1.12 VOUT_TRANSITION_RATE (アドレス = 27h)
      14. 8.1.13 61
      15. 8.1.14 VOUT_SCALE_LOOP (アドレス = 29h)
      16. 8.1.15 FREQUENCY_SWITCH (アドレス = 33h)
      17. 8.1.16 64
      18. 8.1.17 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 41h)
      19. 8.1.18 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 45h)
      20. 8.1.19 IOUT_OC_FAULT_LIMIT (アドレス = 46h)
      21.      68
      22. 8.1.20 TON_DELAY (アドレス = 60h)
      23. 8.1.21 TON_RISE (アドレス = 61h)
      24.      71
      25. 8.1.22 TOFF_DELAY (アドレス = 64h)
      26. 8.1.23 TOFF_FALL (アドレス = 65h)
      27. 8.1.24 STATUS_BYTE (アドレス = 78h)
      28. 8.1.25 STATUS_WORD (アドレス = 79h)
      29. 8.1.26 STATUS_CML (アドレス = 7Eh)
      30. 8.1.27 STATUS_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h)
      31. 8.1.28 READ_VOUT (アドレス = 8Bh)
      32. 8.1.29 READ_IOUT (アドレス = 8Ch)
      33. 8.1.30 READ_TEMP1 (アドレス = 8Dh)
      34. 8.1.31 PMBUS_REVISION (アドレス = 98h)
      35. 8.1.32 MFR_ID (アドレス = 99h)
      36. 8.1.33 MFR_MODEL (アドレス = 9Ah)
      37. 8.1.34 MFR_REVISION (アドレス = 9Bh)
      38. 8.1.35 IC_DEVICE_ID (アドレス = ADh)
      39. 8.1.36 IC_DEVICE_REV (アドレス = AEh)
      40. 8.1.37 SYS_CFG_USER1 (アドレス = D1h)
      41. 8.1.38 PASSKEY (アドレス = D2h)
      42. 8.1.39 COMP (アドレス = D4h)
      43.      90
      44. 8.1.40 VBOOT (アドレス = D5h)
      45.      92
      46. 8.1.41 NVM_CHECKSUM (アドレス = D9h)
      47. 8.1.42 Fusion_ID0 (アドレス = FCh)
      48. 8.1.43 Fusion_ID1 (アドレス = FDh)
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 出力電圧設定値
        2. 9.2.2.2 スイッチング周波数の選択
        3. 9.2.2.3 インダクタの選択
        4. 9.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 9.2.2.5 入力コンデンサ (CIN) の選択
        6. 9.2.2.6 VCC バイパス コンデンサ
        7. 9.2.2.7 ブート コンデンサ
        8. 9.2.2.8 PG プルアップ抵抗
        9. 9.2.2.9 PMBus® アドレスと故障回復モードを選択する
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 TI EVM の放熱性能
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

VOUT_OV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 41h)

図 8-15 に VOUT_OV_FAULT_RESPONSE を示し、表 8-21 に、その説明を示します。

概略表に戻ります。

書き込みトランザクション:書き込みワード
読み取りトランザクション:読み取りワード
データ フォーマット:符号なしバイナリ (1 バイト)
NVM バックアップ:EEPROM
更新:オンザフライ VOUT_OV_FAULT_RESPONSE コマンドは、出力過電圧故障に応答し、どのアクションを実行するかをデバイスに指示します。

図 8-15 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE
76543210
予約済みRS_OVTD_OV
R-0hR/W-XhR-0h
表 8-21 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE フィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-6予約済みR0h予約済み
5-3RS_OVR/WX出力電圧が過電圧時の再試行設定。リセット時、値は NVM によって決定されます。
  • 0h = デバイスは再起動を試みない。故障が取り除かれるまで、出力はディスエーブル状態を維持します (PMBus 仕様のセクション 10.7 を参照)
  • 7h = 本デバイスは、実行が無効化されるか、バイアス電源が解消されるか、または他の故障状態によってユニットがシャットダウンするまで、制限なしに、通常のスタートアップ (ソフト スタート) を連続的に繰り返し実行します。データの有効性:000 または 111 以外の値は受け付けられず、そのような試行は、無効データまたはサポート対象外のデータ (ivd) とみなされ、デバイスは ivd の記述に従って応答します。3 ビットがすべて同じである必要があることから、1 ビット (ビット 5) のみが EEPROM に保存されます。
2-0TD_OVR0h出力過電圧時の再試行時間遅延の設定。
  • 0h = 再試行時間遅延設定の値がゼロの場合、ユニットは再起動を遅延させません。これは、RS_OV[2:0] = 000 に設定して再起動が無効化されている場合にのみサポートされます。故障が取り除かれるまで、出力はディスエーブル状態を維持します (PMBus 仕様のセクション 10.7 を参照)