ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS544A28

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, PMBUS, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 4 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, PMBUS, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 4 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN-HR (RBH) 19 10.5 mm² (3 mm × 3.5 mm) WQFN-HR (VAN) 19 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 入力電圧範囲:4V ~ 16V、外部バイアスなし
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 16V、外部バイアスあり
  • 3.1V 〜 4.5V の外部 VCC バイアスをサポート
  • 8.5mΩ および 3.0mΩ MOSFET (VVCC = 3.3V)
  • 12A 連続出力電流
  • PMBus 1.4 準拠
  • 効率と放熱性能向けに最適化された 19 ピン WQFN-HR パッケージ
  • 内部フィードバックによる出力電圧精度 1% (TJ = –40℃ ~ +150℃)
  • 出力電圧範囲:0.4V~5.5V
  • 差動リモート センス
  • 超高速負荷ステップ応答の D-CAP4 は、すべての出力用セラミック コンデンサに対応しています
  • ユーザー プログラマブル NVM
  • 軽負荷時の高効率を実現する自動スキップ Eco モードを選択可能
  • バレー電流制限を でプログラム可能
  • 500kHz、600kHz、800kHz、1.0MHz、1.2MHz、1.4MHz から選択可能なスイッチング周波数
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力
  • 過電圧および低電圧フォルト保護
  • 3mm × 3mm (0.4mm ピン ピッチ) と 3mm × 3.5mm (0.5 ピン ピッチ)、19 ピン QFN パッケージ
  • 20A TPS544B28 とピン互換
  • 入力電圧範囲:4V ~ 16V、外部バイアスなし
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 16V、外部バイアスあり
  • 3.1V 〜 4.5V の外部 VCC バイアスをサポート
  • 8.5mΩ および 3.0mΩ MOSFET (VVCC = 3.3V)
  • 12A 連続出力電流
  • PMBus 1.4 準拠
  • 効率と放熱性能向けに最適化された 19 ピン WQFN-HR パッケージ
  • 内部フィードバックによる出力電圧精度 1% (TJ = –40℃ ~ +150℃)
  • 出力電圧範囲:0.4V~5.5V
  • 差動リモート センス
  • 超高速負荷ステップ応答の D-CAP4 は、すべての出力用セラミック コンデンサに対応しています
  • ユーザー プログラマブル NVM
  • 軽負荷時の高効率を実現する自動スキップ Eco モードを選択可能
  • バレー電流制限を でプログラム可能
  • 500kHz、600kHz、800kHz、1.0MHz、1.2MHz、1.4MHz から選択可能なスイッチング周波数
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力
  • 過電圧および低電圧フォルト保護
  • 3mm × 3mm (0.4mm ピン ピッチ) と 3mm × 3.5mm (0.5 ピン ピッチ)、19 ピン QFN パッケージ
  • 20A TPS544B28 とピン互換

TPS544A28 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP4 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータ です。この制御方式により、外部補償ネットワークを必要とせずに、出力電圧範囲全体にわたって低い最小オン時間と高速負荷過渡応答を実現できます。

TPS544A28 デバイスは、差動リモートセンス、高性能な内蔵 MOSFET、、6A 以上で ±7.5% の電流テレメトリ精度、があり、±内部フィードバック使用時には 0.5% の出力電圧精度をサポートしています (VOSL = 1 または 0.5、TJ = 0℃ ~ +85℃)。このデバイスは、高精度な負荷安定度およびライン安定度があり、エコモードまたは強制連続導通モード (FCCM) で動作できます。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、デバイス設定だけでなく、出力電圧、出力電流、ダイ温度の遠隔測定などの便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。ピンストラップ オプションにより、過電流制限、故障応答、内部または外部フィードバック、出力電圧の選択、およびスイッチング周波数を設定できます。各種 PMBus パラメータを保存するために、内部 NVM も利用できます。

TPS544A28 デバイスは鉛フリー デバイスです。RoHS に準拠しています (適用除外なし)。

TPS544A28 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP4 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータ です。この制御方式により、外部補償ネットワークを必要とせずに、出力電圧範囲全体にわたって低い最小オン時間と高速負荷過渡応答を実現できます。

TPS544A28 デバイスは、差動リモートセンス、高性能な内蔵 MOSFET、、6A 以上で ±7.5% の電流テレメトリ精度、があり、±内部フィードバック使用時には 0.5% の出力電圧精度をサポートしています (VOSL = 1 または 0.5、TJ = 0℃ ~ +85℃)。このデバイスは、高精度な負荷安定度およびライン安定度があり、エコモードまたは強制連続導通モード (FCCM) で動作できます。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、デバイス設定だけでなく、出力電圧、出力電流、ダイ温度の遠隔測定などの便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。ピンストラップ オプションにより、過電流制限、故障応答、内部または外部フィードバック、出力電圧の選択、およびスイッチング周波数を設定できます。各種 PMBus パラメータを保存するために、内部 NVM も利用できます。

TPS544A28 デバイスは鉛フリー デバイスです。RoHS に準拠しています (適用除外なし)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 TPS544B28 アクティブ 4V ~ -16V 入力、20A、PMBus® 同期整流 降圧コンバータ Higher Current (20A) Version

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS544A28 4V ~ 16V 入力、12A、リモートセンス 同期整流降圧コンバータ PMBus®搭載、搭載 PDF | HTML PDF | HTML 2024/01/31
アプリケーション概要 TI スイッチング レギュレータと PMBus® 搭載モジュールを使用し た、SmartVID 対応 FPGA への電力供給 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS544B28EVM — TPS544B28 評価基板

TPS544B28EVM は、VAN パッケージの TPS544B28 を評価するためのセットアップを迅速に実施し、デバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。TPS544B28EVM は、公称 12V のバス向けの設計を採用しており、1V の安定化出力で最大 20A の負荷電流を供給します。TPS544B28EVM は、PMBus® の機能や、TPS544B28 のさまざまなピンスタープ設定を実証するための設計を採用しており、さまざまなコネクタとジャンパを活用して、デバイスの性能評価に役立つ数多くのテストポイントとコネクタを実装しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 評価基板 (RBH パッケージ)

TPS544B28RBHEVM は、RBH パッケージの TPS544B28 を評価するためのセットアップを迅速に実施し、デバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。TPS544B28RBHEVM は、公称 12V のバス向けの設計を採用しており、1V の安定化出力で最大 20A の負荷電流を供給します。TPS544B28RBHEVM は、PMBus® の機能や、TPS544B28 のさまざまなピン スタープ設定を実証するための設計を採用しており、さまざまなコネクタとジャンパを活用して、デバイスの性能評価に役立つ数多くのテストポイントとコネクタを実装しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS544628, TPS544A28 and TPS544B28 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLVMF16A.ZIP (2099 KB) - SIMPLIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS544A2x and TPS544B2x PSpice Transient Model

SLVMFA6.ZIP (114 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS544X28-CALC — TPS544x28-CALC

TPS544628 TPS544A28 TPS544B28 Calculator Tool
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

PMBUS-DESIGN-TOOL — Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules

Digital Fusion support for PMBus converters and modules. USB-TO-GPIO2 adapter is needed.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (RBH) 19 Ultra Librarian
WQFN-HR (VAN) 19 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ