JAJSNB7 march 2023 TPS548C26
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
ピン電圧 | PVIN | -0.3 | 18 | V |
ピン電圧 | AVIN | -0.3 | 18 | V |
ピン電圧 | PVIN – SW、DC | -0.3 | 18 | V |
ピン電圧 | PVIN – SW、過渡 < 10ns | -1.5 | 26 | V |
ピン電圧 | SW – PGND、DC | -0.3 | 18 | V |
ピン電圧 | SW – PGND、過渡 < 10ns | -3.0 | 21.5 | V |
ピン電圧 | BOOT – PGND | –0.3 | 23.5 | V |
ピン電圧 | BOOT – SW | -0.3 | 5.5 | V |
ピン電圧 | VCC、VDRV | -0.3 | 5.5 | V |
ピン電圧 | PHASE | -0.3 | 18 | V |
ピン電圧 | EN、VOSNS、ILIM、MODE、SS、FB、PG | -0.3 | 5.5 | V |
ピン電圧 | GOSNS – AGND | -0.3 | 0.3 | V |
ピン電圧 | DNC、NC | –0.3 | 1.9 | V |
シンク電流 | PG | 0 | 10 | mA |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |
Tstg | 保存温度 | -55 | 150 | ℃ |