JAJSKP4C March 2020 – July 2021 TPS54JA20
PRODUCTION DATA
TPS54JA20 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流式降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションによく適しています。
TPS54JA20 デバイスは、差動リモート・センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.9V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン・レギュレーション、スキップ・モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。
TPS54JA20 デバイスは、鉛フリーのデバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS54JA20 | VQFN-HR (21) | 4.00mm × 3.00mm |