JAJSHA1B April 2016 – May 2019 TPS560200-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS560200-Q1 は、MOSFET を内蔵した 17V、500mA、低 Iq、適応型オン時間 D-CAP2 モードの同期整流モノリシック降圧コンバータであり、使いやすい 8 ピン MSOP パッケージに搭載されています。
TPS560200-Q1 を採用することで、各種最終製品の電源バス・レギュレータに対して、コスト効率の優れた、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。本デバイスの主制御ループは、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード動作、軽負荷時には高性能 Eco-Mode 動作へシームレスに移行できます。
また TPS560200-Q1 には、POSCAP/SP-CAP などの低 ESR (等価直列抵抗) 出力コンデンサだけでなく、超低 ESR のセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~17V の VIN 入力で動作します。出力電圧は、0.8V~6.5V の範囲でプログラムできます。ソフト・スタート時間は 2ms 固定です。このデバイスは、8 ピン MSOP パッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS560200-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |