SLVS432F September 2002 – June 2015 TPS62050 , TPS62051 , TPS62052 , TPS62054 , TPS62056
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PACKAGED DEVICES | OUTPUT VOLTAGE | LBI/LBO FUNCTIONALITY |
|---|---|---|
| PLASTIC MSOP(1) (DGS) | ||
| TPS62050DGS | Adjustable 0.7 V to 6 V | Standard |
| TPS62051DGS | Adjustable 0.7 V to 6 V | Enhanced |
| TPS62052DGS | 1.5 V | Standard |
| TPS62054DGS | 1.8 V | Standard |
| TPS62056DGS | 3.3 V | Standard |