JAJSJH9E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 入力電圧範囲 | 2.7 | 6 | V | |
| VOUT | 出力電圧範囲 | 0.4 | 1.675V または (VIN – 1.5V)(1) | V | |
| 電圧 | ピン SDA および SCL の公称プルアップ電圧 | 1.2 | 5 | V | |
| L | fSW = 1.5MHz の場合の実効インダクタンス | 100 | 150 | 200 | nH |
| L | fSW = 2.25MHz、2.5MHz、3MHz の実効インダクタンス | 40 | 100 | 200 | nH |
| CIN | 電力入力ピンあたりの実効入力容量 | 10 | 22 | μF | |
| COUT | 実効出力キャパシタンス | 47 | (3) | μF | |
| CPAR | FSEL、VSEL ピンの寄生容量 | 100 | pF | ||
| CPAR | SYNC_OUT ピンの寄生容量 | 20 | pF | ||
| REN | EN ピンに対するプルアップ抵抗 | 15 | kΩ | ||
| RVSEL、RFSEL | VSET が GND または VIN に直接接続されていない場合の VSEL、FSEL ピンから GND への抵抗値 | 6.2 | kΩ | ||
| RVSEL、RFSEL | VSEL が GND または VIN に直接接続されていない場合の VSEL、FSEL ピンから VIN への抵抗値 | 47 | kΩ | ||
| RVSEL、RFSEL | VSEL、FSEL の抵抗の公差 | ±2% | |||
| ISINK_PG | PG ピンのシンク電流 | 0 | 1 | mA | |
| TJ | 動作時接合部温度 (2) | -40 | 150 | °C | |