JAJSMG2E November 2023 – October 2025 TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS6287B30
PRODUCTION DATA
TPS6287Bxx デバイスは同期整流降圧型 (バック) DC/DC コンバータです。これらのデバイスは、高速な過渡応答と固定周波数動作を組み合わせた強化型 DCS-Control 方式を採用しており、低出力電圧リップル、高い DC 精度、差動リモート センシングとあわせて、最新の高性能プロセッサのコア電源に適した設計となっています。
このファミリの 3 つのデバイスは、電流定格を除いて同じです。
出力電流能力をさらに高めるには、スタック内に複数のデバイスを組み合わせてください。たとえば、2 つの TPS6287B25 デバイスをスタックすると、50A の電流容量になります。
TPS6287Bxx デバイスには I2C 互換のインターフェイスが内蔵されており、動作の制御と監視が可能です。I 2C 互換インターフェースを使用しない場合は、SCL ピンおよび SDA ピンを GND に接続してください。