JAJSOZ4 june 2023 TPS6521905
PRODUCTION DATA
TPS6521905 は、携帯機器および据置型機器に搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな産業用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスには、3 つの同期整流降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア・レギュレータが搭載されています。
DC-DC コンバータは、1 x 3.5A および 2 x 2A に対応可能です。これらのコンバータは、レールごとに、小型の 470nH インダクタ、4.7μF の入力容量、10μF 以上の出力容量が必要です。
2 つの LDO が出力電圧範囲 0.6V~3.4V において 400mA の出力電流をサポートしています。これらの LDO はバイパス・モードをサポートし、負荷スイッチとして動作して、動作中の電圧変化を可能にします。1.2V~3.3V の出力電圧範囲において他の 2 つの LDO は 300mA の出力電流をサポートします。また、負荷スイッチ・モードもサポートします。
I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション・ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続できます。
部品番号 | パッケージ | パッケージ・サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS6521905 | 32 ピン QFN | 4.00mm × 4.00mm |
TPS6521905 | 32 ピン QFN | 5.00mm × 5.00mm |