JAJS204R December 2005 – April 2017 TPS74401
PRODUCTION DATA.
TPS74401低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け集積回路(ASIC)の電源に適しています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。このような高い柔軟性により、FPGAやDSP、その他特別なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを作成できます。
高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの範囲全体にわたって1%の精度を維持します。TPS74401ファミリのLDOは出力コンデンサなしでも、またはセラミック出力コンデンサでも安定動作します。このデバイスは、TJ = -40℃~125℃において完全に動作が規定されています。 TPS74401は2つの20ピンの小型VQFNパッケージ(5mm×5mmのRGW、および3.5mm×3.5mmのRGRパッケージ)で供給され、ソリューションの総合的な小型化に役立ちます。
さらに大きな消費電力を必要とするアプリケーション向けに、DDPAK (KTW)パッケージも用意されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS74401 | TO-263 (7) | 10.10mm×8.89mm |
VQFN、RGW (20) | 5.00mm×5.00mm | |
VQFN、RGR (20) | 3.50mm×3.50mm |