JAJSGX3A February 2019 – March 2019 TPS7A16A-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7A16A-Q1 超低消費電力、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、非常に低い静止電流、高い入力電圧、および熱特性の優れた小型パッケージが特長です。
TPS7A16A-Q1 は、連続的または散発的 (電源バックアップ) に使用するバッテリ駆動アプリケーション向けに設計されています。こうした用途では、システムのバッテリ駆動時間を伸ばすために超低静止電流が不可欠です。
TPS7A16A-Q1 には、標準の CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ロジック互換のイネーブル・ピン (EN) と、オープン・ドレインでアクティブ HIGHのパワー・グッド出力 (PG) があり、遅延をユーザーがプログラム可能です。これらのピンは、電源レールのシーケンシングを必要とするマイクロコントローラ・ベースのバッテリ駆動アプリケーションで使うことを目的としています。
さらに TPS7A16A-Q1 は、セル数の多い電動工具パックから車載アプリケーションに至るまで、各種のマルチセル・ソリューションから低電圧電源を生成するのに理想的です。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供できるだけでなく、過渡電圧時にもレギュレーションを維持できます。これらの機能により、よりシンプルでコスト効率の優れた電気的サージ保護回路が実現できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS7A16A-Q1 | HVSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |