JAJSCI9A May   2016  – September 2016 TPS7A19
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
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Enable Pin (EN)
      2. 7.3.2 Regulated Output Pin (OUT)
      3. 7.3.3 Power-Good Pin (PG)
      4. 7.3.4 Delay Timer Pin (DELAY)
      5. 7.3.5 Adjustable Output Voltage (ADJ for TPS7A1901)
      6. 7.3.6 Undervoltage Shutdown
      7. 7.3.7 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation With VIN < 4 V
      2. 7.4.2 Operation With EN Control
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Power Dissipation and Thermal Considerations
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
        1. 11.1.1.1 評価モジュール
        2. 11.1.1.2 SPICEモデル
      2. 11.1.2 デバイスの項目表記
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 広い入力電圧範囲: 4V~40V
  • 出力電圧を1.5V~18Vの範囲で変更可能
  • 出力電流: 450mA
  • 低い静止電流(IQ): 15µA
  • 低いドロップアウト電圧: 400mAで450mV (最大値)
  • 遅延時間をプログラム可能なパワー・グッド
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • セラミック出力コンデンサで安定動作
    • VOUT ≥ 2.5Vのとき10µF~500µF
    • VOUT < 2.5Vのとき22µF~500µF
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ: 3mm×3mm SON-8

アプリケーション

  • スマート電力網インフラストラクチャと計量
  • 電動工具
  • モータ・ドライブ
  • アクセス制御システム
  • 試験/測定機器

概要

TPS7A19は低ドロップアウトのリニア・レギュレータ(LDO)で、入力電圧範囲(VIN)が最高40Vと広く、最大450mAまでの大きな出力電流(IOUT)を供給できます。この電圧レギュレータは、広い入力電圧レールから低電圧の電源を生成するために理想的です。TPS7A19は、適切にレギュレートされた電圧レールを供給するだけでなく、単純なサージ保護回路として機能するため、過渡電圧に耐えられ、その間もレギュレーションを維持できます。

TPS7A19は軽負荷時にわずか15µAの静止電流(IQ)しか消費しないため、常時オンまたはバッテリ駆動のアプリケーションにおいて消費電力を削減できます。

TPS7A19には、サーマル・シャットダウンと過電流保護機能が搭載されています。また、TPS7A19には、出力電圧がレギュレーション範囲になったことを示すパワー・グッド出力(PG)があり、遅延時間をプログラム可能です。この機能は、電力レールのシーケンス機能に便利です。

このLDOは、熱特性が強化された3mm×3mmの小さな8ピンSONパッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS7A19 SON (8) 3.00mm×3.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

標準アプリケーション回路図

TPS7A19 SBVS256_app.gif

静止電流と入力電圧との関係
(VOUT = 1.5V)

TPS7A19 C003_SBVS256.gif