JAJSWN5B May 2025 – April 2026 TPS7H4012-SEP , TPS7H4012-SP , TPS7H4013-SEP , TPS7H4013-SP
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7H4012 は放射線耐性を持った同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、最大 6A で、より高い DC 入力電圧をより低い DC 出力電圧に変換するために使用されています。デバイスは、4.5V ~ 14V の入力電圧範囲で使用できます。