ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS7H4013-SEP

アクティブ

製品詳細

Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 11.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 11.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² (14 mm × 8.1 mm)
  • 吸収線量 (TID) 特性評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
  • 4.5V ~ 14V の入力電圧範囲
  • 6A (TPS7H4012) または 3A (TPS7H4013) の最大出力電流
  • 高効率 (VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 時の代表値)
    • 1A で 88%
    • 3A で 92%
    • 6A で 91%
  • 33mΩ (HS) および 27mΩ (LS) MOSFET を内蔵 (12V 時の標準値)
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション:
    • 100kHz~1MHz、高精度 (±15% 以上)、調整可能な内部発振器
    • 100kHz~1MHz の外部同期機能
  • ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±0.83% の電圧リファレンス
  • プリバイアス出力へのスタートアップをサポート
  • 調整可能な勾配補償とソフトスタート
  • 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンシング
  • 低電圧および過電圧用パワー グッド出力モニタ
  • 反転昇降圧トポロジをサポート
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
  • 吸収線量 (TID) 特性評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
  • 4.5V ~ 14V の入力電圧範囲
  • 6A (TPS7H4012) または 3A (TPS7H4013) の最大出力電流
  • 高効率 (VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 時の代表値)
    • 1A で 88%
    • 3A で 92%
    • 6A で 91%
  • 33mΩ (HS) および 27mΩ (LS) MOSFET を内蔵 (12V 時の標準値)
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション:
    • 100kHz~1MHz、高精度 (±15% 以上)、調整可能な内部発振器
    • 100kHz~1MHz の外部同期機能
  • ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±0.83% の電圧リファレンス
  • プリバイアス出力へのスタートアップをサポート
  • 調整可能な勾配補償とソフトスタート
  • 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンシング
  • 低電圧および過電圧用パワー グッド出力モニタ
  • 反転昇降圧トポロジをサポート
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能

TPS7H401x デバイスは、14V の同期整流降圧コンバータで、宇宙環境での使用に最適化されています。TPS7H4012 は 6A デバイスで、TPS7H4013 は 3A デバイスです。このピーク電流モード コンバータは、優れた過渡性能と部品点数の低減により、高効率を実現しています。

TPS7H401x は電圧範囲が広いため、12V または 5V レールから直接変換するポイント オブ ロード レギュレータとして使用できます。起動時の出力電圧ランプは、SS_TR ピンによって制御されます。EN および PWRGD ピンにより電源シーケンスが可能です。

さらに、各デバイスに最適化された電流制限、柔軟なスイッチング周波数、構成可能な補償機能など、さまざまな機能が搭載されています。

TPS7H401x デバイスは、14V の同期整流降圧コンバータで、宇宙環境での使用に最適化されています。TPS7H4012 は 6A デバイスで、TPS7H4013 は 3A デバイスです。このピーク電流モード コンバータは、優れた過渡性能と部品点数の低減により、高効率を実現しています。

TPS7H401x は電圧範囲が広いため、12V または 5V レールから直接変換するポイント オブ ロード レギュレータとして使用できます。起動時の出力電圧ランプは、SS_TR ピンによって制御されます。EN および PWRGD ピンにより電源シーケンスが可能です。

さらに、各デバイスに最適化された電流制限、柔軟なスイッチング周波数、構成可能な補償機能など、さまざまな機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
新規 TPS7H4102-SEP アクティブ 放射線耐性、3V ~ 7V 入力デュアルチャネル、チャネルあたり 3A 同期整流降圧コンバータ A dual channel device capable of paralleling channels, so 2x the power density but with a reduced input range

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H401x-SP および TPS7H401x-SEP 4.5V ~ 14V 入力、 3A および 6A、放射線耐性強化、同期整流降圧コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/23
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4013-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. B) 2026/06/08
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4013-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2026/06/08
* 放射線と信頼性レポート TPS7H401X-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025/11/25
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4012-SEP and TPS7H4013-SEP Single-Event Effects (SEE) PDF | HTML 2025/10/13
* VID TPS7H4013-SEP VID TPS7H4013-SEP VID V62/25640 2026/07/07
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/01/12
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022/09/15
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019/05/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H4013EVM — TPS7H4013-SEP 評価基板

TPS7H4013EVM は、単一の TPS7H4013-SEP 降圧コンバータ (プラスチック パッケージ) の動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、ジャンパとテスト ポイントによるデバイスの簡単な構成と性能検証が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7H4011x PSpice Average Model (AC stability)

SNVMCE8.ZIP (25 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7H401x PSpice Transient Model

SNVMCE1.ZIP (61 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7H401x SIMPLIS Model

SNVMCD9.ZIP (25 KB) - SIMPLIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7H401x SIMPLIS Transient Model

SNVMCF4.ZIP (55 KB) - SIMPLIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS7H401X-CALC — TPS7H4011/12/13 component calculator

Excel component calculator for TPS7H4011, TPS7H4012, and TPS7H4013
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-011004 — 宇宙グレード 3U VPX 電源モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、宇宙空間対応の 3U VPX アーキテクチャ向けの VITA-62 規格に準拠した、宇宙グレードの電源モジュールです。宇宙用 VPX 規格は、さまざまなミッション プロファイルで使用できるモジュール式で拡張可能なシステムのフレームワークを定義することで、標準化と相互運用性を確保します。このリファレンス デザインは、小型のフォーム ファクタで実装されながらも全体的に高い性能を維持しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian