JAJST89 October 2025 TRF3302
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF 性能 | |||||||
| 動作周波数 | 1165 | 1176 | 1320 | MHz | |||
| GP | 小信号パワーゲイン | VCC = 1.8V ~ 3.3V、PIN = –27dBm | 16.5 | dB | |||
| NF | ノイズ指数 | VCC = 1.8V~3.3V | 0.8 | dB | |||
| S11 | 入力リターン ロス | PIN = –27dBm、VCC = 1.8V ~ 3.3V | -12.9 | dB | |||
| S22 | 出力リターン ロス | PIN = –27dBm、VCC = 1.8V ~ 3.3V | -9 | dB | |||
| S12 | 逆アイソレーション | PIN = –27dBm、VCC = 1.8V ~ 3.3V | -43.6 | dB | |||
| IP1dB | 入力 1dB の圧縮ポイント | ジャマーなし | VCC = 1.8V | -13.4 | dBm | ||
| VCC = 2V | -12 | ||||||
| VCC = 2.5V | -10.6 | ||||||
| IIP3 | 帯域内入力の 3 次インターセプトポイント | PIN = –25dBm/トーン 、 5MHz トーン間隔 |
VCC = 1.8V | -6.1 | dBm | ||
| VCC = 2V | -6 | ||||||
| K | Rollett 安定度係数 | 1 | |||||