TRF3302

アクティブ

製品詳細

Frequency (max) (MHz) 1630 Frequency (min) (MHz) 1165 Gain (typ) (dB) 16.9 Noise figure (typ) (dB) 0.85 OIP3 (typ) (dBm) 11.5 P1dB (typ) (dBm) 6.7 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1575 Current consumption (mA) 4.6 Power consumption (typ) (W) 0.0115 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Frequency (max) (MHz) 1630 Frequency (min) (MHz) 1165 Gain (typ) (dB) 16.9 Noise figure (typ) (dB) 0.85 OIP3 (typ) (dBm) 11.5 P1dB (typ) (dBm) 6.7 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1575 Current consumption (mA) 4.6 Power consumption (typ) (W) 0.0115 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WSON-FCRLF (VBL) 6 1.3 mm² (1 mm × 1.3 mm)
  • GNSS L1 (GPS)、E1、B1 の各帯域:
    • ノイズ指数 (NF):0.85dB
    • 入力反射損失 (S11):-11.7dB
    • 出力反射損失 (S22):-15.3dB
    • 2 要素入力一致
  • マルチバンド GPS/GNSS L1、L2、L5 のサポート:
    • ノイズ指数 (NF):1.2dB
    • 入力反射損失 (S11):-12dB
    • 出力反射損失 (S22):-12.3dB
    • 4 要素入力一致
  • パワーゲイン (GP):16.9dB
  • 入力 IP3 (VCC = 2.5V):
    • 帯域内 = –5.4dBm
    • 帯域外 = -4.8dBm
  • 入力 P1dB:-10.2dBm (VCC = 2.5V)
  • 統合 50Ω 出力一致
  • 消費電流:4.6mA (10nA シャットダウン)
  • 柔軟な電源電圧:1.8V ~ 3.3V
  • 動作時接合部温度:–40°C ~ +125°C
  • 自動光学検査 (AOI) 互換パッケージ:ウェッタブル フランク付き WSON-FCRLF-6
  • 車載 AEC-Q100 のバリアントとして利用可能:TRF3302-Q1
  • GNSS L1 (GPS)、E1、B1 の各帯域:
    • ノイズ指数 (NF):0.85dB
    • 入力反射損失 (S11):-11.7dB
    • 出力反射損失 (S22):-15.3dB
    • 2 要素入力一致
  • マルチバンド GPS/GNSS L1、L2、L5 のサポート:
    • ノイズ指数 (NF):1.2dB
    • 入力反射損失 (S11):-12dB
    • 出力反射損失 (S22):-12.3dB
    • 4 要素入力一致
  • パワーゲイン (GP):16.9dB
  • 入力 IP3 (VCC = 2.5V):
    • 帯域内 = –5.4dBm
    • 帯域外 = -4.8dBm
  • 入力 P1dB:-10.2dBm (VCC = 2.5V)
  • 統合 50Ω 出力一致
  • 消費電流:4.6mA (10nA シャットダウン)
  • 柔軟な電源電圧:1.8V ~ 3.3V
  • 動作時接合部温度:–40°C ~ +125°C
  • 自動光学検査 (AOI) 互換パッケージ:ウェッタブル フランク付き WSON-FCRLF-6
  • 車載 AEC-Q100 のバリアントとして利用可能:TRF3302-Q1

TRF3302 は、GNSS レシーバアプリケーション用に設計された、高ゲイン、低ノイズアンプ (LNA) です。デバイスの電力ゲインは 16.9dB で、高感度 GNSS レシーバ対応の 0.85dB という超低ノイズ指数を実現しています。入力換算 P1dB は –10.2dBm で IP3 は –5.4dBm であるため、携帯電話帯域からの妨害信号が存在する場合でもレシーバの感度を維持するのに役立ちます。

TRF3302 の広帯域設計は、GPS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC/IRNSS、GLONASS などの、幅広い GNSS 衛星配置をサポートしています。このデバイスはイリジウム衛星システムの L バンドにも対応しています。2 素子 (コンデンサとインダクタ) の入力一致により、L1 (GPS)、E1 (Galileo)、B1 (BeiDou) 帯域での低ノイズと優れた反射損失性能を実現します。インダクタの値は調整可能で、より低い GPS 帯域 L2 から L5、Galileo E6 から E5a、BeiDou B3 から B2a、QZSS L6、NavIC L5、GLONASS 帯域 G2 から G3 に対応する必要のあるアプリケーション向けに、パフォーマンスの低下を最小限に抑えながら約 150MHz の帯域幅を実現します。4 素子の外部入力マッチング回路と TRF3302 の広帯域出力を組み合わせることで、すべての主要 GNSS 帯域で、約 1.2dB の NF、S11 と S22 が –10dB より優れた値の性能を実現します。

TRF3302 1.8V ~ 3.3V の単一電源で動作し、電源設計と熱感度設計の制約が厳しい設計に対応するため、消費電流をわずか 4.6mA に抑えています。このデバイスにはデジタルロジック互換のイネーブルピンが搭載され、さらに消費電力を削減できます。TRF3302 は -40°C ~ +125°C の接合部動作温度が定格となっています。

TRF3302 は、GNSS レシーバアプリケーション用に設計された、高ゲイン、低ノイズアンプ (LNA) です。デバイスの電力ゲインは 16.9dB で、高感度 GNSS レシーバ対応の 0.85dB という超低ノイズ指数を実現しています。入力換算 P1dB は –10.2dBm で IP3 は –5.4dBm であるため、携帯電話帯域からの妨害信号が存在する場合でもレシーバの感度を維持するのに役立ちます。

TRF3302 の広帯域設計は、GPS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC/IRNSS、GLONASS などの、幅広い GNSS 衛星配置をサポートしています。このデバイスはイリジウム衛星システムの L バンドにも対応しています。2 素子 (コンデンサとインダクタ) の入力一致により、L1 (GPS)、E1 (Galileo)、B1 (BeiDou) 帯域での低ノイズと優れた反射損失性能を実現します。インダクタの値は調整可能で、より低い GPS 帯域 L2 から L5、Galileo E6 から E5a、BeiDou B3 から B2a、QZSS L6、NavIC L5、GLONASS 帯域 G2 から G3 に対応する必要のあるアプリケーション向けに、パフォーマンスの低下を最小限に抑えながら約 150MHz の帯域幅を実現します。4 素子の外部入力マッチング回路と TRF3302 の広帯域出力を組み合わせることで、すべての主要 GNSS 帯域で、約 1.2dB の NF、S11 と S22 が –10dB より優れた値の性能を実現します。

TRF3302 1.8V ~ 3.3V の単一電源で動作し、電源設計と熱感度設計の制約が厳しい設計に対応するため、消費電流をわずか 4.6mA に抑えています。このデバイスにはデジタルロジック互換のイネーブルピンが搭載され、さらに消費電力を削減できます。TRF3302 は -40°C ~ +125°C の接合部動作温度が定格となっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
新規 TRF3302-Q1 アクティブ 車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA) TRF3302 is the industrial variant

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF3302、1165MHz から 1630MHz、マルチバンド、GPS と GNSS、低ノイズアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/02/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF3302EVM — TRF3302 評価基板

TRF3302EVM (評価基板) は、低ノイズアンプである TRF3302 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2/L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS/GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TRF3302 ADS Model

SLAM370.ZIP (25420 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TRF3302 S-Parameter Model (Rev. A)

SLAM369A.ZIP (1328 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
サポート対象の製品とハードウェア
認証

TRF3302EVM-DOC-CERT — TRF3302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TRF3302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON-FCRLF (VBL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ