JAJSCA6B
June 2016 – October 2018
TRF4140-Q1
PRODUCTION DATA.
1
デバイスの概要
1.1
特長
1.2
アプリケーション
1.3
概要
1.4
機能ブロック図
2
改訂履歴
3
デバイスおよびドキュメントのサポート
3.1
使い始めと次の手順
3.2
デバイスの項目表記
3.3
ドキュメントのサポート
3.4
コミュニティ・リソース
3.5
商標
3.6
静電気放電に関する注意事項
3.7
Export Control Notice
3.8
Glossary
4
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PHN|48
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsca6b_oa
1.1
特長
利点
完全に組み込まれたシーケンス・タイミング・コントローラにより、ホスト・コントローラからすべてのタイミング制約を排除
シーケンスの自動反復により、エネルギー効率の高いポーリング・システムを簡単に実装可能
送信バッファと受信バッファが別々であるため、ホスト・コントローラの性能要件が減少
シーケンス自動反復機能が内蔵されているため、ホスト・コントローラとの連携なしの低消費電力ポーリング・システムが可能
半二重 (HDX) プロトコル・サポートが組み込まれているため、柔軟でスケーラブルなシステム実装に対応
正弦波
制御のトランスミッタ段により、ケーブル長が数メートルで EMC 性能が優れた大出力リモート・アンテナ・システムを実現
シーケンスのプリロードとイベント・トリガ実行を使用して、高速なシステム応答時間を実現
特長
内蔵の昇圧コントローラにより広い電源電圧範囲に対応し、ジャンプ・スタートおよび負荷ダンプ保護を実現
ピーク・ツー・ピーク出力電圧振幅が最大20Vで、正弦波または方形波出力でピーク・アンテナ電流が最大1Aのアンテナ・ドライバ
柔軟なホスト・コントロール・インターフェイス
4線式SPI
構成可能なI/O機能により、コントローラ・インターフェイスに割り込み要求信号などを追加可能
インターフェイス電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
超低消費電流のスリープ状態
フラクショナル・シンセサイザにより、60Hz刻みで10kHz~500kHzの周波数が可能
PSK
および ASK
トランスミッタ段
FSK レシーバおよび復調器
4つのプログラム可能なハーフ・ブリッジMOSFETアンテナ・ドライバ
ハーフ・ブリッジ・アンテナ・ドライバを、ペアでフル・ブリッジ・ドライバとして使用し、出力電圧の振幅を倍にすることが可能
アンテナ・ドライバ・ステージのハイサイドおよびローサイドで、5ビット分解能でアンテナ電流を測定
正弦波モードでアンテナ・ドライバの出力電圧をプログラム可能
方形波モードではアンテナ・ドライバの電圧は電源により制御
過電流および過熱条件に対して出力段の過負荷を保護
アンテナ・ドライバ診断:グランドへの短絡、アンテナ・ドライバの電源電圧への短絡、開放負荷の検出
オン/オフのキーイングをサポートし、ダウンリンクとアップリンクで最大70kbpsのデータ転送速度を実現