JAJSCA6B June   2016  – October 2018 TRF4140-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1デバイスの概要
    1. 1.1 特長
    2. 1.2 アプリケーション
    3. 1.3 概要
    4. 1.4 機能ブロック図
  2. 2改訂履歴
  3. 3デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 3.1 使い始めと次の手順
    2. 3.2 デバイスの項目表記
    3. 3.3 ドキュメントのサポート
    4. 3.4 コミュニティ・リソース
    5. 3.5 商標
    6. 3.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 3.7 Export Control Notice
    8. 3.8 Glossary
  4. 4メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PHN|48
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

NOTE

このドキュメントは、完全なTRF4140-Q1データシートの簡略版です。完全なデータシート、シリコンの正誤表、アプリケーション・レポート、その他のサポート添付資料を入手するには、請求フォームに入力してください。

TRF4140-Q1 低周波数 (LF) トランシーバ基地局デバイスは、LF トランスポンダと通信する イモビライザや PEPS システム、リモート・キーレス・エントリ、およびパッシブ・エントリ・デバイスを対象としています。アンテナ・ドライバ段は、変調された LF 信号を送信する 4 つの MOSFET アンテナ・ドライバと、LF トランスポンダの応答を検出して復調するレシーバとで構成されます。 HDX 通信方式は、アップリンク変調として周波数シフト・キーイング (FSK) を使用します。このデバイスは、LF アンテナを駆動してウェイクアップおよびデータ・シーケンス (PEPS) を実行でき、任意のチャネル、またはすべてのチャネルでトランスポンダ応答を受信することもできます (イモビライザ)。

TRF4140-Q1 デバイスには、コントロール・ブロック用、および内蔵のロジック電圧レギュレータへ供給するため、VDD 電源 (5V) が必要です。アンテナ・ドライバはそれらとは別に、VDDH (4V~20V) により給電されます。この電圧を使用して、正弦波出力信号を生成し、優れた EMC 性能を実現できます。これは、数メートルのアンテナ・ケーブルを持つリモート・アンテナ・アプリケーションに重要です。

TRF4140-Q1デバイスは、ホスト・コントローラとの正確な連携を必要とせず、通信シーケンスに必要なすべてのタイミングを管理します。送信および受信FIFOと組み合わせることで、ホスト・コントローラはすべてのタイミング・クリティカルなイベントに関する負荷から解放され、ホスト・コントローラのプロセス・スケジューリングが簡単になります。特に、車載用のボディ・コントロール・モジュール用のホスト・コントローラでは、この基地局デバイスによって、スタートアップ・プロセスの負荷が非常に軽減されます。

TRF4140-Q1デバイスは、シーケンスのプリロードをサポートし、外部イベントによってシーケンスを実行できるため、キー・フォブが検出された瞬間にイモビライゼーション・プロセスを開始できます。このため、不都合な時間帯に構成による遅延が発生することを回避できます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ
TRF4140QPHNRQ1 HTQFP (48) 7mm×7mm
詳細については、Section 4、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。