JAJSWC5 March   2025 TUSB1044A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 USB 3.2
      2. 7.3.2 USB3.2x2 の説明
      3. 7.3.3 ディスプレイ ポート
      4. 7.3.4 4 レベル入力
      5. 7.3.5 レシーバのリニア イコライゼーション
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 GPIO モードでのデバイス構成
      2. 7.4.2 I2C モードでのデバイス構成
      3. 7.4.3 DisplayPort モード
      4. 7.4.4 カスタム代替モード
      5. 7.4.5 直線性 EQ の構成
      6. 7.4.6 可変 VOD リニア動作範囲および DC ゲイン
      7. 7.4.7 USB3.1 モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 TUSB1044AI2C レジスタへの書き込み手順は次のとおりです
      2. 7.5.2 TUSB1044AI2C レジスタを読み出す手順は以下の通りです。
      3. 7.5.3 I2C 読み出しの開始サブアドレスを設定するには、次の手順を使用します。
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 TUSB1044A のレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 ESD 保護
      4. 9.2.4 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 USB 3.2 のみ (USB/DP 代替モード)
      2. 9.3.2 USB3.2 および 2 レーン DisplayPort
      3. 9.3.3 DisplayPort のみ
      4. 9.3.4 USB 3.2のみ (USB/カスタム代替モード)
      5. 9.3.5 USB3.2と 1レーンのカスタム代替モード
      6. 9.3.6 USB3.2と 2 レーンカスタム代替モード
      7. 9.3.7 USB3.2と 4 レーンカスタム代替モード
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TUSB1044A は USB Type-C® 代替モード リドライバ スイッチであり、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPort™を含むUSB Type-C ®Alt Modeインターフェイスをサポートできます。

TUSB1044A には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲および産業用温度範囲のバージョンがあります。

TUSB1044A の 4 つのレーンはすべて反転可能なので、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。

パッケージ情報(1)
部品番号 温度 (℃) パッケージ パッケージ サイズ(2)
TUSB1044A TA = 0℃~70℃ RNQ (WQFN、40) 6mm × 4mm
TUSB1044AI TA = –40℃~85℃ RNQ (WQFN、40) 6mm × 4mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TUSB1044A 概略回路図 概略回路図