JAJSRP8E May   2007  – October 2023 TXB0102

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:TA = 25℃
    6. 5.6  電気的特性:TA = -40℃~+85℃
    7. 5.7  動作特性
    8. 5.8  VCCA = 1.2V のタイミング要件
    9. 5.9  VCCA = 1.5V ± 0.1V のタイミング要件
    10. 5.10 VCCA = 1.8V ± 0.15V のタイミング要件
    11. 5.11 VCCA = 2.5V ± 0.2V のタイミング要件
    12. 5.12 VCCA = 3.3V ± 0.3V のタイミング要件
    13. 5.13 VCCA = 1.2V のスイッチング特性
    14. 5.14 VCCA = 1.5V ± 0.1V のスイッチング特性
    15. 5.15 VCCA = 1.8V ± 0.15V のスイッチング特性
    16. 5.16 VCCA = 2.5V ± 0.2V のスイッチング特性
    17. 5.17 VCCA = 3.3V ± 0.3V のスイッチング特性
    18. 5.18 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 出力負荷に関する検討事項
      4. 7.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 7.3.5 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

GUID-8CDF0B8C-E196-42FE-9913-83DB64A48485-low.gif図 4-1 DCT または DCU パッケージ8 ピン VSSOP上面図
GUID-83BD0F4C-F8BC-4C69-B7E1-236EE9F3D532-low.gif図 4-2 YZP パッケージ8 ピン DSBGA底面図
TXB0102 の I/O ピンにプルアップ抵抗を使用することは推奨しません。
オープン・ドレイン通信にプルアップ抵抗が必要な場合は、TXS0102 を参照するか、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗が必要な場合、抵抗の値は 50kΩ を上回る必要があります。『外部プルアップ / プルダウン抵抗が TXS および TXB デバイスにもたらす影響』を参照してください。
50kΩ は安全な推奨値です。より高い Vol または低い VCCOUT に対応できる場合は、これよりも小さいプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗も許容されます。推定値は VOL = VCCOUT × 4.5k/(4.5k + Rpu) および VOH = VCCOUT × Rdw/(4.5k + Rdw) となります。
詳細については、『TXB 型トランスレータによる電圧変換ガイド』を参照してください。
表 4-1 ピンの機能:YZP
ピン 種類 (1) 説明
番号 名称
A1 B2 I/O 入力 / 出力 B2。VCCB を基準とする。
A2 B1 I/O 入力 / 出力 B1。VCCB を基準とする。
B1 GND S グランド
B2 VCCB S B ポートの電源電圧。1.65V ≦ VCCB ≦ 5.5V
C1 VCCA S A ポートの電源電圧。1.1V ≦ VCCA ≦ 3.6V、VCCA ≦ VCCB
C2 OE I 3 ステート出力モード・イネーブル。OE を Low にすると、すべての出力が 3 ステート・モードになります。VCCA を基準とする
D1 A2 I/O 入力 / 出力 A2。VCCA を基準とする
D2 A1 I/O 入力 / 出力 A1。VCCA を基準とする
I = 入力、O = 出力、I/O = 入力および出力、S = 電源
表 4-2 ピンの機能:DCT または DCU
ピン 種類 (1) 説明
名称 番号
B2 1 I/O 入力 / 出力 B2。VCCB を基準とする
GND 2 S グランド
VCCA 3 S A ポートの電源電圧。1.1V ≦ VCCA ≦ 3.6V、VCCA ≦ VCCB
A2 4 I/O 入力 / 出力 A2。VCCA を基準とする
A1 5 I/O 入力 / 出力 A1。VCCA を基準とする
OE 6 I 3 ステート出力モード・イネーブル。OE を Low にすると、すべての出力が 3 ステート・モードになります。VCCA を基準とする
VCCB 7 S B ポートの電源電圧。1.65V ≦ VCCB ≦ 5.5V
B1 8 I/O 入力 / 出力 B1。VCCB を基準とする
I = 入力、O = 出力、I/O = 入力および出力、S = 電源