JAJSGO2H November   2006  – August 2020 TXB0108

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. Revision History
  5. Pin Configuration and Functions
    1.     6
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  Handling Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics
    6. 6.6  Timing Requirements: VCCA = 1.2 V
    7. 6.7  Timing Requirements: VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
    8. 6.8  Timing Requirements: VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
    9. 6.9  Timing Requirements: VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    10. 6.10 Timing Requirements: VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    11. 6.11 Switching Characteristics: VCCA = 1.2 V
    12. 6.12 Switching Characteristics: VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
    13. 6.13 Switching Characteristics: VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
    14. 6.14 Switching Characteristics: VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    15. 6.15 Switching Characteristics: VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    16. 6.16 Operating Characteristics
    17. 6.17 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Architecture
      2. 8.3.2 Input Driver Requirements
      3. 8.3.3 Output Load Considerations
      4. 8.3.4 Enable and Disable
      5. 8.3.5 Pullup or Pulldown Resistors on I/O Lines
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
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12Device and Documentation Support
    1. 12.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 12.2 Support Resources
    3. 12.3 Trademarks
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 13.1 Package Addendum
      1. 13.1.1 Tape and Reel Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • ZXY|20
  • YZP|20
  • NME|20
  • DQS|20
  • PW|20
  • RGY|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

この 8 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従する設計で、VCCA には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB には1.65V~5.5Vの電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。VCCA がVCCB を上回ることはできません。

出力イネーブル (OE) 入力が LOW のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

TXB0108 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

製品情報
部品番号パッケージ(1)本体サイズ (公称)
TXB0108DQSSON (20)2.00mm × 4.00mm
TXB0108ZXYBGA MICROSTAR JUNIOR (20)2.50mm × 3.00mm
TXB0108PWTSSOP (20)6.50mm × 4.40mm
TXB0108RGYVQFN (20)4.50mm x 3.50mm
TXB0108YZPDSGBA (20)1.90mm × 2.40mm
TXB0108NMEnFBGA (20)2.50mm × 3.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-A330D1B5-55CD-4BEE-95E3-8C81D302AAB0-low.gifTXB0108 の代表的なアプリケーション・ブロック図