JAJSUX0 June 2024 TXS0102V
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この2ビット非反転トランスレータは、双方向の電圧レベル トランスレータであり、これを使用してデジタル スイッチングを確立することにより、動作電圧が混在するシステムへの対応が可能になります。設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用しており、1.65V~3.6V の動作電圧に対応する A ポートは VCCA 電源に追従し、2.3V~5.5V の動作電圧に対応する B ポートは VCCB 電源に追従します。このため高低いずれのロジック信号レベルにも対応し、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で双方向変換が可能になります。
出力イネーブル(OE)入力をLowにすると、全I/Oがハイ インピーダンス状態になるため、電源の静止電流を大幅に削減できます。
電源投入時または切断時にデバイスをハイ インピーダンス状態にするには、OE をプルダウン抵抗で GND につなぐ必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
TXS0102V の代表的なアプリケーション ブロック図