JAJSD39 April   2017 UCC27524A1-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 概要(続き)
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Switching Characteristics
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Operating Supply Current
      2. 8.3.2 Input Stage
      3. 8.3.3 Enable Function
      4. 8.3.4 Output Stage
      5. 8.3.5 Low Propagation Delays And Tightly Matched Outputs
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 VDD and Undervoltage Lockout
        2. 9.2.2.2 Drive Current and Power Dissipation
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
    3. 11.3 Thermal Considerations
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 コミュニティ・リソース
    2. 12.2 商標
    3. 12.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 12.4 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 業界標準のピン配置
  • 2つの独立したゲート駆動チャネル
  • ソースおよびシンク駆動ピーク電流: 5A
  • 出力ごとに独立したイネーブル機能
  • 電源電圧の影響を受けない、TTLおよびCMOS互換のロジック・スレッショルド
  • ヒステリシス付きのロジック・スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • 負入力電圧(-5V)に対応
  • 入力およびイネーブル・ピンの電圧レベルがVDDピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 4.5V~18Vの単一電源電圧範囲
  • VDDのUVLO出力をLOWに保持(パワーアップ時およびパワーダウン時のグリッチを防止)
  • 短い伝搬遅延(標準値13ns)
  • 短い立ち上がり/立ち下がり時間(標準値7ns/6ns)
  • 2チャネル間遅延マッチング1ns (標準値)
  • 2つの出力を並列化して大電流を駆動可能
  • 入力のフローティング時に出力をLOWに保持
  • MSOP-8 PowerPad™パッケージ
  • 動作温度範囲: -40℃~+140℃

アプリケーション

  • 車載
  • スイッチ・モード電源
  • DC/DCコンバータ
  • モータ制御、太陽光発電
  • GaNなど、最新のバンドギャップの広い電力デバイスのゲート駆動

概要

UCC27524A1-Q1デバイスは、デュアル・チャネルで高速な、ローサイドのゲート・ドライバ・デバイスで、MOSFETおよびIGBT電源スイッチを効果的に駆動できます。UCC27524A1-Q1デバイスは、UCC2752xファミリのバリエーションです。UCC27524A1-Q1デバイスには、入力ピンで-5Vを直接扱う機能があるため、堅牢性が向上しています。UCC27524A1-Q1デバイスは2回路の非反転ドライバです。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC27524A1-Q1デバイスは容量性負荷に対してソース/シンクともに最大5Aの高いピーク電流パルスを供給でき、レール・ツー・レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延が非常に小さいのが特長です(標準値13 ns)。さらに、2チャネル間の内部伝搬遅延がマッチングされるため、同期整流器など2つのゲート・ドライブ間のタイミングが重要なアプリケーションに最適です。また、2つのチャネルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1つの入力信号で2つのスイッチを並行して駆動することも可能です。入力ピンのスレッショルドは、TTLおよびCMOS互換の低電圧ロジックに基づき、VDD電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
UCC27524A1-Q1 MSOP-PowerPAD (8) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

UCC27524A1-Q1 alt_slvscc1.gif

改訂履歴

日付 改訂内容 注
2017年4月 * 初版