JAJSXC2A July 2025 – October 2025 UCC57142-Q1 , UCC57148-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC57142-Q1 デバイスは 12V の低電圧誤動作防止スレッショルドを、UCC57148-Q1 デバイスは 8V の低電圧誤動作防止スレッショルドを備えています。UVLO ヒステリシス範囲により、バイアス電源にノイズが存在することによるチャタリングを防止できます。UVLO ヒステリシスの標準値は、1V と予想されます。起動時の UVLO 機能により、または電源電圧が立ち上がりスレッショルドを超えたとき、ターンオン遅延は 2μs と予想されます。UVLO ターンオフ遅延も可能な限り最小化され、最大 3μs に抑えられています。UVLO 遅延は、VDD に発生する非常に高速な過渡によって発生する可能性のあるチャタリングを最小限に抑えるように設計されています。バイアス電源が UVLO スレッショルドを下回ると、入力ピンの状態に関係なく、出力はアクティブに Low に保持されます。UVLO を終了すると、EN/FLT は外部プルアップ回路によって充電されます。故障が解消される時間は、RFLTC と CFLTC の時定数で決まります。UVLO を終了し、故障が解消される時間と UVLO ターンオン遅延よりも長い時間経過した後、IN の最初の立ち上がりエッジの後、OUT は IN に追従します。