LVGL は高度な設定が可能で、ライブラリの設定は lv_conf.h ファイルで行われます。このファイルには、ライブラリが正しく動作するように更新する必要があるフィールドがいくつかあります。以下のフィールドがあります:
- MY_DISP_HOR_RES:使用するディスプレイに応じて、内部カラー バッファの水平方向のサイズを設定するために使用されます
- MY_DISP_VER_RES:使用するディスプレイに応じて、内部カラー バッファの垂直方向のサイズを設定するために使用されます
- LV_COLOR_DEPTH:使用するディスプレイに応じて、カラー バッファのカラー フォーマットを設定するために使用されます
- LV_MEM_SIZE:オブジェクトやアニメーションを格納するために使用する動的メモリ量を設定するための項目で、通常は 48kB に設定されます
- LV_DRAW_COMPLEX:角丸、円、円弧などの複雑な形状を有効化するために使用されます
アプリケーションのメモリ フットプリントを減らすために調整可能な lv_conf.h セクションもいくつかあります。以下のフィールドがあります:
- フォント:使用していないフォントを無効にして、必要なフラッシュ サイズを小さくします
- ウィジェット:使用しないウィジェット / デモを無効にして、必要なフラッシュサイズを縮小します
- デモ:未使用のデモを無効にして、必要なフラッシュ サイズを小さくします