MSPM33C321A-Q1
車載 160MHz Arm® Cortex®-M33 マイコン、TrustZone®、1MB フラッシュ、256kB SRAM、QSPI およびセキュリティ機能搭載
MSPM33C321A-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- コア
- TrustZone、FPU および DSP 拡張機能を搭載した 160MHz Arm 32 ビット Cortex-M33 CPU
- 0 待機状態実行のための 4kB 命令キャッシュ
- ASIL-B までの機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 動作特性
- 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
- 広い電源電圧範囲:1.71V ~ 3.6V
- メモリ
- 最大 1MB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
- アドレス スワップ機能付きデュアルバンク
- ECC 付きの専用 256kB SRAM
- 32kB の高耐久性データ フラッシュを使用した EEPROM 動作
- 最大 1MB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
- セキュリティ
- ROM における不変の信頼の起点 (RoT) により、安全なファームウェアのインストール、起動、鍵のプロビジョニングをサポート
- フラッシュ、SRAM、ペリフェラルの動的なアクセス制御機能を備えたグローバル セキュリティ コントローラ (GSC)
- GCM を搭載した AES256 ハードウェア アクセラレータ
- HMAC を搭載した SHA256 ハードウェア アクセラレータ
- 公開鍵アクセラレータ (PKA)
- 32 ビット真性乱数生成器 (TRNG)
- 高性能アナログ ペリフェラル
- 最大 36 の外部チャネルを持つ 2 つの高速 9.4Msps 12 ビット アナログ / デジタル コンバータ (ADC)
- 2 つの高速 / 低消費電力コンパレータ (COMP)
- 外部利用可能な 2 つの 8 ビット DAC
- 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
- 統合型温度および電源監視
- 最適化された低消費電力モード
- RUN:207µA/MHz (CoreMark)
- SLEEP:3.3mA (32MHz 時)
- STOP:143µA (4MHz 時)
- STANDBY:CPU 実行レジュームと 64kB SRAM 保持による 16µA
- SHUTDOWN:<100nA (IO ウェークアップ機能あり)
- 最適化されたデジタル ペリフェラル
- 合計 16 のチャネルを備えた 2 つの DMA コントローラ
- 最大 30 の PWM チャネルをサポートする 9 つのタイマ
- デッドバンド、故障処理、相補ペア付きの 2 つの 16 ビット高度タイマ
- 4 つの 16 ビット汎用タイマ
- 1 つの 32 ビット汎用タイマ
- 直交エンコーダ インターフェイス対応の 2 つの 16 ビット汎用タイマ
- 1 つのウィンドウ ウォッチドッグ タイマ
- CRC16/32 モジュール
- 拡張通信インターフェイス
- 最大 20MB/s の外部メモリ向けクワッド SPI (QSPI)
- CAN 2.0 A/B および CAN-FD をサポートする 2 つのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) インターフェイス
- UART (LIN) または I2C (SMBus/PMBus) をサポートする 3 つの構成可能シリアル インターフェイス
- UART、I2C、SPI をサポートする構成可能な 4 つのシリアル インターフェイス
- FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus をサポートする、2 つの専用 I2C インターフェイス
- 1 つの専用 SPI インターフェイス
- LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポートする 1 つの専用 UARTインターフェイス
- 2 つのデジタル オーディオ インターフェイスにより、全二重 I2S と TDM (16 スロット) をサポート
- VBAT アイランド (補助電源)
- 専用 VBAT ピンによる独立電源
- リアルタイム クロック (RTC)
- タイムスタンプ付きの 3 つの改ざん検出 IO
- 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
- 32B バックアップ メモリ
- クロック システム
- 内部 32MHz 発振器 (SYSOSC)
- フェーズ ロック ループ (PLL)
- 内部 32kHz 発振器 (LFOSC)
- 外部 4 ~ 48MHz 水晶発振器 (HFXT)
- 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
- 外部クロック入力
- 柔軟な I/O 機能
- 最大 93 の GPIO
- 開発サポート
- 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
- パッケージ オプション
- 100 ピン LQFP (0.5mm ピッチ)
- 80 ピン LQFP (0.5mm ピッチ)
- 64 ピン LQFP (0.5mm ピッチ)
- 48 ピン VQFN (0.5mm ピッチ)
- ファミリの製品 (「製品比較」も参照)
- MSPM33C321A:1MB フラッシュ、256KB SRAM
- MSPM33C3219:512KB フラッシュ、256KB SRAM
- 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- LaunchPad EVM LP-MSPM33C321A
- MSP ソフトウェア開発キット (SDK)
- 車載認定
- AEC-Q100 グレード 1 (-40℃ ~ 125℃)
- ISO21434 認証取得予定
MSPM33C32xx マイコン (MCU) は、Arm TrustZone テクノロジ、DSP、FPU を搭載した Arm Cortex-M33 32 ビット コアをベースとし、最大 160MHz で動作する MSP 汎用 32 ビット マイコン ファミリの一部です。このマイコン ファミリは、フレキシブルな通信インターフェイス、高性能アナログ、セキュリティ アクセラレータを特長としています。拡張温度範囲と広い電源電圧範囲により、このマイコン ファミリは、さまざまな産業、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクスの各種アプリケーションに適しています。
MSPM33C32xx のマイコンは、最大 1MB の組込みフラッシュ プログラム メモリと 256kB の SRAM を内蔵しています。アプリケーションのデータ ストレージ用に追加の高耐久性 32kB フラッシュ データ バンクが用意されています。全メモリは、メモリ範囲全体にわたって誤り訂正コード (ECC) を内蔵しているため、寿命全体にわたって堅牢な動作が可能です。
MSPM33C32xx のマイコンは、CAN、I2S/TDM、クアッド SPI (QSPI)、UART、I2C、SPI など、多様なデジタル通信インターフェイスを提供します。構成可能なシリアル インターフェイスは、ソフトウェアで UART、I2C、またはオプションで SPI として動的に割り当てることができます。柔軟性の高い構成とピン配置により、システム設計者は、厳しい要件にも簡単な方法で対応できます。
MSPM33C32xx マイコンでは、2 つの 12 ビット 9.4Msps 同時サンプリング ADC や、2 つの高速ローパワー コンパレータなど、高性能の統合アナログ ペリフェラルも採用しています。コンパレータは、高度なタイマを使用した故障検出用、または外部で低消費電力電圧モニタとして使用できます。
MSPM33C32xx のマイコンは、信頼性の高い一連のセキュリティ機能を搭載しています。TrustZone テクノロジとグローバル セキュリティ コントローラ (GSC) は、セキュア アプリケーションを構築するための完全な機能セットを提供します。また、これらのデバイスは、不変の信頼の起点 (RoT) として、セキュア ブート、インストール、鍵のプロビジョニングをすぐに実行できます。MSPM33C32xx には、AES、SHA、公開鍵アルゴリズム (RSA および ECC) のハードウェア アクセラレーションも含まれています。これらのデバイスは、効率的なポスト量子暗号 (PQC) ソフトウェア ライブラリのサポートを提供します。
MSPM33C シリーズのデバイスは、同じパッケージにある他の MSPM33C デバイスとピン間の互換性があります。MSPM33C シリーズは、MSPM0 デバイスと高度にピン間の互換性があります。MSPM33C デバイスと MSPM0 デバイスの間に違いがある場合、TI のシステム構成ツールや移行ガイドを活用することで、軽微な非互換性への対処方法を知ることができます。
マイコンの MSPM33C ファミリは、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやサンプル コードを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM33C マイコンには、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-MSPM33C321A — MSPM33C321A LaunchPad™ 開発キット
MSP-AUTO-SDK — MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.
MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio は、TI のプロセッサ、マイコン、レーダー センサーを使用するエッジ AI の開発迅速化に役立つ、一連のグラフィカル ツールとコマンドライン ツールです。TI Model Zoo またはからのモデルを使用して、コンセプト実証を開発する場合があります
お客様独自のモデルを活用する Edge AI Studio は、お客様が必要とするツールを提供します。
Edge AI Studio グラフィカル ユーザー インターフェースは、データの収集と注釈付けや、モデルのトレーニングとコンパイル、ライブ開発プラットフォームへの展開に役立ちます。TI Model Zoo (...)
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| LQFP (PN) | 80 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。