JADA008A July   2021  – December 2025 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , ADS127L21B

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 概要
  5. 2 クロック信号
    1. 2.1 シングル クロック バッファ
    2. 2.2 複数のクロック バッファ
    3. 2.3 クロック ジッタ
  6. 3 同期
  7. 4 アンチエイリアス フィルタの群遅延
  8. 5 基準電圧
  9. 6 電源のバイパシングとグランディング
  10. 7 SPI デイジーチェーン接続
    1. 7.1 SPI デイジーチェーン通信
    2. 7.2 SPI デイジーチェーン構成のシステム要件
    3. 7.3 シングルチャネル ADC の SPI デイジーチェーン接続のデバイス数
  11. 8 シングルチャネル ADC 用の並列の SPI SDO または DRDY 接続
  12. 9 シングルチャネル ADC で新しい変換データが利用可能になるタイミングの見極め
  13. 10マルチチャネル ADC 向けのフレーム同期デイジーチェーン接続
    1. 10.1 フレーム同期デイジーチェーン構成のシステム要件
    2. 10.2 フレーム同期デイジーチェーン接続のチャネル数
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 13改訂履歴

まとめ

データ アクイジション システムは一般的に、複数の ADC を同時に動作させる必要があります。これらのマルチデバイス システムを設計する上で、クロック信号、同期、および電圧リファレンスに関して特別に考慮する必要がありますです。クロック信号は低ジッタで、推奨されるベスト プラクティスを用いて ADC にルートする必要があります。これらのガイドラインに従うことで、クロック ジッタ ノイズを最小限に抑え、他のクロック信号からの干渉を低減できます。クロック信号の立ち下がりエッジで START ピンを High にアサートし、電源投入後と ADC 構成の変更後に ADC を同期することが重要です。リファレンス電圧グランドは、リファレンス電圧グランド端子の 1 点で接続する必要があります。ADC のデイジーチェーン接続は、SPI I/O 接続の数や、ADC とホスト コントローラとの間のフレーム同期 I/O 接続を簡素化するために効果的です。並列 SDO/DRDY 接続は、出力データを並列にクロックできるため、シングルチャネル ADC のデータ スループットを向上させます。フレーム同期マルチチャネル ADC 用の並列 DOUT 接続も、出力データを並列にクロックする機能により、データ スループットを向上させます。