JADA021 January 2026 MSPM0L1305
4 つの側すべてが半田付けされたユニットで温度サイクルが実行されてイベント検出がモニタリングされました。基板レベルの信頼性試験は一般的に加速試験であり、これを使用すると、デバイスアプリケーションに応じた加速係数に基づいて、半田付け接合部の実際の領域寿命を試験性能と比較できます。IPC-9701A (温度サイクル試験に関する基準を提供) によれば、電気的故障せずに最低でも 1000 サイクル合格する必要があります [3]。本調査のユニットは、100μm と 200μm の両方のオーバーハングで 6870 サイクル後でも故障は見られず、基板レベルの信頼性が良好であることが示されました。