JADA021 January   2026 MSPM0L1305

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2背景
  6. 3手順
  7. 4評価方法と結果
    1. 4.1 初期データの収集
    2. 4.2 In Situ モニタリングによる BLR
    3. 4.3 In Situ モニタリングなしの BLR
  8. 5結果のまとめ
  9. 6まとめ
  10. 7謝辞
  11. 8参考資料

結果のまとめ

  • T0 での半田付け接合部厚の測定は、100μm と 200μm の両方のオーバーハングユニットで許容されました。
  • PCB 上のユニットの断面画像では、100μm と 200μm の両方のオーバーハングな部分的な隅肉があり、低ぬれ角から濡れ角なしの状態でした。
  • 100μm と 200μm のオーバーハングに対応する全ユニットは、1000 サイクルを超える温度サイクルの BLR 試験に失敗することなく合格しました。
  • 200μm のオーバーハングでは,3000 サイクルの温度サイクルの BLR 試験後であっても半田付け接合部の隅肉に目視できる異常はありませんでした。隙間やひび割れが電気的または機械的な故障の原因となることは想定されていません。