JADA028 January   2026 RES11A-Q1 , TPS7B4255-Q1 , TPS7B4256-Q1 , TPS7B4258-Q1 , TPS7B4259-Q1 , TPS7B4260-Q1 , TPS7B4261-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 トラッカー LDO
    2. 2.2 Vsupply ≠ Vref のシステム
    3. 2.3 Vsupply ≠ Vref のレシオメトリック データ アクイジション システム
    4. 2.4 RES11A とディスクリート 0.1% 許容誤差抵抗の比較
    5. 2.5 TINA-TI™ ソフトウェア シミュレーション
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

概要

TPS7B4255-Q1 および TPS7B4256-Q1 は、レシオメトリック出力を備えたリモート オフボード センサに電源を供給するために、車載アプリケーション向けに設計された低ドロップアウト型トラッキング リニア レギュレータです。レシオメトリック出力を持つセンサは、測定対象のパラメータだけでなく、電源電圧にも比例する出力電圧を持ちます。従来は、センサの電源電圧を 5V とし、同じ 5V をA/D コンバータ (ADC) の電圧リファレンスとして使用することが一般的でした。しかし、最新のデータ アクイジション システムでは、ADC に指定される電圧リファレンスは 3.3V、2.5V、または 1.8V であることが一般的です。このため、センサからの 5V フルスケール信号は、ADC 入力前にスケール ダウンする必要があります。同様に、5V のセンサ電源は電圧リファレンスから生成されるため、5V までスケール アップする必要があります。このスケーリングにより、アクイジション システムに誤差が生じます。本アプリケーション ノートでは、マッチングされた抵抗デバイダ RES11A-Q1 を使用することで、アクイジション精度を回復する手法を示します。