JADA045 January   2026 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 概要
      1. 2.1.1 ライブ ファームウェア アップデート フロー
      2. 2.1.2 メモリ構成
    2. 2.2 ブロック図
    3. 2.3 コード
      1. 2.3.1 CSC (カスタマ セキュア コード、Bankswap_CSC_G3519_v2)
        1. 2.3.1.1 CSC - メイン関数 (Bankswap_CSC_G3519_v2.c)
        2. 2.3.1.2 CSC - リンカ ファイル (Bootloader.cmd)
      2. 2.3.2 アプリ (Bankswap_G3519_gpio_output_toggle_v2_SW_Version55_CRC32)
        1. 2.3.2.1 アプリ – メイン関数 (Bankswap_G3519_gpio_output_toggle_v2_SW_Version55_CRC32.c)
        2. 2.3.2.2 アプリ – UART ISR (Bankswap_G3519_gpio_output_toggle_v2_SW_Version55_CRC32.c)
        3. 2.3.2.3 アプリ - リンカ ファイル (device_linker.cmd)
    4. 2.4 実装
      1. 2.4.1 実装の概要
      2. 2.4.2 実装プロセス
        1. 2.4.2.1 CCS プロジェクト ファイルをインポート (TI CCS IDE)
        2. 2.4.2.2 マイコンの工場出荷時リセットの実行 (TI CCS IDE)
        3. 2.4.2.3 CCS (TI CCS IDE) で CSC アプリケーションをビルド
        4. 2.4.2.4 CCS (TI CCS IDE) でデバッグを開始し、イメージをマイコンにダウンロード
        5. 2.4.2.5 送信するデータ フレームを生成 (uart_frame_gui.exe)
        6. 2.4.2.6 PC (Tera Term) の UART 経由で新しい FW を送信
        7. 2.4.2.7 更新された FW (TI CCS IDE) を確認
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

更新された FW (TI CCS IDE) を確認

 更新された FW の確認し図 2-12 更新された FW の確認し

ユーザーは、CCS IDE を使用してファームウェアがスワップされたかどうかを確認できます。デバッグ ビューを開き、アドレス 0x0000.2000 のバンク 0 でアプリケーション ファームウェアのバージョンを確認します。ファームウェア バージョンは、LSB に揃えて uint32_t フォーマットで保存されます。