JADA045 January 2026 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
図 2-10 送信するデータ フレームの生成し効率性と安定性を向上させるために、データフレーム構造を使用します。ファームウェア データ フレームは、ヘッダ (0xA5 × 10)、データ長 (32 ビット、LSB ファースト)、未加工データ、CRC32 (JAMCRC)、およびパケットの終了 (EOP、0x5A × 10) で構成されます。データ長フィールドは未加工データのサイズを表し、CRC32 値は未加工データに対して計算されます。
TI では、ファームウェア データ フレームの生成を簡素化する実行可能ツールを提供しています。未加工のバイナリ (.bin) ファイルをアップロードすることで、対応するファームウェア データ フレームが自動的に生成されます。