JADA047 January 2026 ISOM8600 , ISOM8610
テキサス インスツルメンツの ISOM8600 および ISOM8610 フォトカプラ エミュレータは、デジタル出力アプリケーション向けの高性能設計を採用し、堅牢な絶縁技術とさまざまな利点を実現しています。利点には非常に低いオフ状態リーケージ、高速応答時間、広い温度範囲が含まれ、PLC/DCS、モーター駆動、ロボットに適しています。このデバイスは双方向動作もサポートしており、従来のディスクリート実装に対するコンパクトで効率的な代替品となるよう設計されています。また、リレーの駆動と過渡からの保護の手順について説明しました。ISOM86x0 を活用することで、設計者は信頼性と効率をさらに高めたデジタル出力システムを製作できます。このデバイスは高度な機能と能力を備えており、幅広いアプリケーションのための魅力的な選択肢です。