JADA075 March   2026 DS90LV012A

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2DP/eDP リンク トレーニング手順とデバッグ方法
    1. 2.1 リンクトレーニング手順
    2. 2.2 リンク トレーニング失敗時のデバッグ ガイド
      1. 2.2.1 クロック リカバリが成功しない場合のデバッグ ポイント
      2. 2.2.2 チャネル イコライゼーションが成功しない場合のデバッグ ポイント
      3. 2.2.3 シンボル ロックとレーン間整列が正常に行われない場合のデバッグ ポイント:
  6. 3DP/eDP AUX チャネル信号の概要
    1. 3.1 AUX トランザクション タイプ
    2. 3.2 DPTX および DPRX AUX 設計ガイダンス
      1. 3.2.1 DP/eDP の実装
      2. 3.2.2 電気的特性
      3. 3.2.3 AUX アイ ダイアグラム
  7. 4AUX チャネル信号のデコード
    1. 4.1 AUX トランザクション構文
    2. 4.2 DS90LV011-12AEVM を使用した DP/eDP AUX チャネル信号のキャプチャ方法
    3. 4.3 AUX チャネルのデコード方法
    4. 4.4 AUX チャネルのデコード例
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

AUX アイ ダイアグラム

図 3-3および図 3-4に、それぞれ DP および eDP AUX チャネルのアイ ダイアグラムのテスト条件を示します。完全な設計ガイドについては、DP v1.4a および eDP v1.4b の仕様を参照してください。

 DP AUX_CH アイ マスク図 3-3 DP AUX_CH アイ マスク
 eDP AUX_CH アイ マスク図 3-4 eDP AUX_CH アイ マスク