JADA075 March   2026 DS90LV012A

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2DP/eDP リンク トレーニング手順とデバッグ方法
    1. 2.1 リンクトレーニング手順
    2. 2.2 リンク トレーニング失敗時のデバッグ ガイド
      1. 2.2.1 クロック リカバリが成功しない場合のデバッグ ポイント
      2. 2.2.2 チャネル イコライゼーションが成功しない場合のデバッグ ポイント
      3. 2.2.3 シンボル ロックとレーン間整列が正常に行われない場合のデバッグ ポイント:
  6. 3DP/eDP AUX チャネル信号の概要
    1. 3.1 AUX トランザクション タイプ
    2. 3.2 DPTX および DPRX AUX 設計ガイダンス
      1. 3.2.1 DP/eDP の実装
      2. 3.2.2 電気的特性
      3. 3.2.3 AUX アイ ダイアグラム
  7. 4AUX チャネル信号のデコード
    1. 4.1 AUX トランザクション構文
    2. 4.2 DS90LV011-12AEVM を使用した DP/eDP AUX チャネル信号のキャプチャ方法
    3. 4.3 AUX チャネルのデコード方法
    4. 4.4 AUX チャネルのデコード例
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

AUX チャネルのデコード方法

AUX チャネル信号を適切にデコードするには、ハードウェアを正しく実装する必要があります。より具体的には、評価基板と AUX チャネル間で AUX の極性を一致させる必要があります。適切にマッチングされた AUX 極性の場合、図 2-1に示すように、各 AUX トランザクションには SYNC END/START および STOP シーケンスの両方が含まれます。逆に、AUX 極性を入れ替えたハードウェア実装では、図 4-4に示すように、SYNC END/START または STOP シーケンスはありません。

 AUX トランザクションの適切な極性図 4-3 AUX トランザクションの適切な極性
 極性のスワップ AUX トランザクション図 4-4 極性のスワップ AUX トランザクション

AUX の極性が正しくない場合は、DS90LV011-12AEVM 上で AUX+ と AUX- のワイヤを入れ替えます。

AUX チャネルをキャプチャした後、専用の AUX アナライザ拡張機能を使用すると、キャプチャした信号を効率的に解析できます。図 4-5 に、この AUX アナライザ拡張機能を利用してデコードされた AUX 波形を示し、Logic 2 アナライザに適用できます。

 AUX アナライザ拡張機能を利用した Logic 2 の AUX 波形図 4-5 AUX アナライザ拡張機能を利用した Logic 2 の AUX 波形

Logic 2 ソフトウェアを使用する場合は、図 4-6 に示すように AUX アナライザ拡張機能を Logic\resources\windows-x64\Analyzers フォルダに配置します。

 Logic 2 ソフトウェアの AUX アナライザ拡張図 4-6 Logic 2 ソフトウェアの AUX アナライザ拡張

Logic 2 に拡張機能を適用するには、次の手順を実行します:

  1. [Analyzers] タブをクリックします。
  2. アナライザを追加します。
  3. 「Display Port AUX」を選択します。
  4. 分析する適切なチャネルを設定します (たとえば、図 4-7のチャネル 00)。
  5. [Save] をクリックします。
 Logic 2 に AUX 拡張を適用する手順図 4-7 Logic 2 に AUX 拡張を適用する手順

AUX アナライザ拡張機能を使用する場合、サンプリング レートが少なくとも 250MS/s であることを確認します。