JADA092B March 2026 – May 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
このリファレンス デザインでは、シンプルで直感的なモーター制御を実現するために、三つの離散的な速度レベルを実装しています:
MSPM0 は、高分解能タイマを使用して、ゼロ交差検出を通じて AC 周期を高精度に測定します。各半周期ごとに、マイコンは直近 2 回の測定値から平均周期を計算し、ライン周波数の変動を補償します。この周期測定値と選択された速度モードに基づいて、制御アルゴリズムは TRIAC をオンにするための 1ms のゲート トリガ パルスを生成するまでの遅延時間を決定します。