JADA113B November   2023  – June 2026 AM625 , AM62L , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
    1. 1.1 SPI トランザクション データフロー
    2. 1.2 AM62x と AM62L プロセッサ
    3. 1.3 MSPM0L130x マイクロコントローラ
  5. 2ハードウェア設定
    1. 2.1 AM62x
      1. 2.1.1 A53 コアのハードウェア設定
      2. 2.1.2 M4F コアのハードウェア設定
    2. 2.2 AM62L
      1. 2.2.1 A53 コアのハードウェア設定
  6. 3ソフトウェアの設定
    1. 3.1 Beyond SDK GitHub リポジトリのクローニング
    2. 3.2 SK-AM62x ソフトウェア設定
      1. 3.2.1 A53 コア
      2. 3.2.2 M4F コア
    3. 3.3 AM62L ソフトウェア設定
      1. 3.3.1 A53 コア
    4. 3.4 LP-MSPM0L130x ソフトウェア設定
  7. 4実行手順
    1. 4.1 LP-MSPM0L130x でプロジェクトを実行
    2. 4.2 SK-AM62x/AM62L 評価基板でプロジェクトを実行
      1. 4.2.1 A53 コア
      2. 4.2.2 M4F コア
  8. 5結果
    1. 5.1 シングル バイト シングル チャネル
    2. 5.2 シングル バイト マルチチャネル
    3. 5.3 マルチ バイト シングルチャネル
    4. 5.4 マルチ バイト マルチチャネル
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8Revision History

MSPM0L130x マイクロコントローラ

図 1-4 に示されている MSPM0L130x マイコンは、使いやすい評価基板 (EVM) です。

 MSPM0L130x の概略ブロック図図 1-4 MSPM0L130x の概略ブロック図.

M0L デバイスのメイン コンピューティング サブシステムおよびインターフェイス サブシステムは次のとおりです。

  • Arm Cortex-M0+ コア:このプラットフォームは、最大 32MHz の周波数で動作可能です。このコスト最適化済みのマイコンは、高性能アナログ ペリフェラルを統合しています。

  • このオンボード ADC は、12、10、8 ビットの高速な A/D 変換をサポートしています。12 ビットの SAR コア、サンプルおよび変換モード制御、最大 4 個の独立した変換および制御バッファを実装しており、12 ビットの分解能で 1.68Msps の変換レートを実現しています。

  • 16Mbits/s の速度で動作できる SPI モジュールが搭載されています。

詳細については、『MSPM0L130x マイコン』 データシートを参照してください。