JADA115 April   2026 TPS61381-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2システム概要
    1.     6
    2. 2.1 設計上の考慮事項
    3. 2.2 システム設計理論
      1. 2.2.1 スーパーキャパシタの充電動作
        1. 2.2.1.1 バックアップ スーパーキャパシタの選定に関する計算
          1. 2.2.1.1.1 設計時の計算
  6. 3テスト結果
    1. 3.1 スタンバイ動作
    2. 3.2 充電動作
    3. 3.3 昇圧動作
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

概要

「Dying Gasp」または「Last Gasp」とは、システムまたはデバイスが電力を失う直前、またはシャットダウンする直前に送信される、最終的な短い信号またはメッセージを指します。これは、一般的にルータ、サーバー、その他のハードウェアなどのネットワーク機器において、電源喪失や故障によりデバイスが動作を停止しようとしていることを警告または通知するために使用されます。これには、エラー メッセージ、ステータスの更新、またはスムーズなシャットダウン プロセスが含まれる場合があります。場合によっては、「Dying Gasp」が緊急信号の一種として送信され、管理者または監視システムがサービスの完全な損失が発生する前に差し迫った停止を検出して対応するのに役立ちます。

アクセス ポイントとは、ワイヤレス デバイス (ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど) が Wi-Fi やその他の無線通信規格を使用して有線ネットワークに接続できるようにするもので、有線ネットワーク (ルータやスイッチなど) とワイヤレス クライアント間の橋渡し役として機能し、ワイヤレス デバイスにネットワーク接続を提供するものです。Dying Gasp は、バッテリの状態監視の達成、適切なシャットダウン、フェイルオーバ ケース中の電力損失保護が確実に行われるようにするのに役立ち、その結果としてシステムの信頼性を強化します。

アクセス ポイントの「Dying Gasp」は、ネットワーク管理者や IT システムが停電やデバイス障害の問題を検出、診断、対応するための重要なツールです。この機能は、ビジネス オフィス、学校、データ センターなど、高可用性が重要な環境で特に役立ちます。

このアプリケーションは、TPS61381- Q1 を LDO 充電動作付きの昇圧コンバータとして使用し、通常の電源動作時に充電を通じてバックアップ バッテリまたはスーパーキャパシタを維持するために使用できます。その後、この機能をフェイルオーバ ケース中に使用して最終メッセージを発行するとともに、バックアップ電源としても動作させることができ、必要なアプリケーションの要件に合わせてカスタマイズできます。