JADA144D October 2015 – May 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS
パケット間ギャップ (IPG) が 12 個以下のイーサネット リンクでパケット エラーが観測された場合、DP83867 内でビタビ スレッショルドを調整する必要がある場合があります。このスレッショルドは、VTM_IDLE_CHECK_CNT_THR レジスタ (0x0053[3:0]) で調整できます。この場合、デフォルト値 0x5 は 12 シンボル以上の IPG を想定しています。
アプリケーションで IPG が 12 シンボルより小さいことが予想される場合、ビタビ スレッショルドを 0x4 または 0x3 に調整できます。正確に 12 シンボルの IPG でエラーが検出された場合、デバッグ ステップとしてこのスレッショルドを低く調整して、エラーが IPG の結果でないことを確認できます。