JADA149 May 2026 TPS53689 , TPS53689T , TPS536C9 , TPS536C9T
顧客の基盤上での評価中に、異常なスタートアップ動作が観察されました。バンプ低減機能が有効になっているときに、システムがスタートアップ シーケンスを完了できませんでした (図 3-1)。一方、バンプ低減機能が無効になった後、通常のスタートアップ動作が実現されました (図 3-2)。スタートアップに失敗した状態では、コントローラによって VOUT_UV 保護イベントがログに記録されました。
低電圧 (UV) トリガの正確なタイミングと条件は、外部の測定からは直接識別できないため、エミュレートしたコントローラを使用してイベントをさらに調査しました。エミュレートされたコントローラの内部 VDAC 電圧を監視し、SMBus アラート経由でそのステータスを報告することにより、UV トリガが発生したことを確認できました。
図 3-1 バンプ低減有効
図 3-2 バンプ低減無効図 3-1 に示すように、コントローラは PWM パルスを停止するため、最初の数 PWM パルスの後に出力電圧がストールします。次の問題は、なぜコントローラが PWM パルスの生成を停止するかです。シミュレーションでは、この問題はコントローラ積分器の飽和 (負の値が高) に関係していることが確認されました。
図 3-3 ループ補償の概念ブロック図制御ループの積分器の位置 ( ) を 図 3-3 に示します。GUI では、Int 時定数 (図 3-4) と表されます。ただしバンプ低減時は、異なる の値が使用されます。この値はレジスタの位置 0xCE<14:12> (GUI ではなく) に保存され、Int_low_TC と表記されます。時定数の最終値は、 です。表 3-1 に示します。
図 3-4 Fusion GUI のループ タイミング パラメータ| ボード | INT_TC GUI 値 |
INT_LOW_TC レジスタ名 |
GINT | Final INT_TC | Final INT_LOW_TC | 起動は成功したか? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1U | 2us | 125ns | 6 | 12us | 750ns | はい |
| 2U | 8us | 125ns | 1 | 8us | 125ns | いいえ |
| 2U 検証 | 8us | 1000ns | 1 | 8us | 1000ns | はい |